全 20 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...に穴が開いています。(下図の赤枠の部分です。)こちらの穴を利用して結束バンドなどで固定してください。例:KM20-CTF-100A KM20-CTF-□Aの固定方法を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...ください。KM50シリーズでCT用ケーブルの長さが3m以上必要な場合、どのように延長すればいいですか。 専用ケーブルKM20-CTF-CB3の代わりに市販のケーブルを使用できますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...流値が不明だが、CTの定格が大きい分には問題ありませんか?KM50、KM20を市販CTと組み合わせて使うことは可能ですか? KM20、KM100で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...か。形KM50の総積算電力量を初期化(リセット)したい。 初期化方法を教えてください。 関連情報 生産終了品/代替情報 KM50、KM100、KM20で保存できる計測データの種類と量を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...、緊急時の対応は可能ですか? 関連情報 電力センサ 機能/仕様一覧セレクション電力センサ おすすめセレクション KM50、KM20を市販CTと組み合わせて使うことは可能ですか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...FAQ000079223 KM50シリーズの分割型変流器(CT)用ケーブル(KM20-CTF-CB3)は標準3mです。CT用ケーブルを3m以上延長することは動作保証外となります。(ノイズや静電容量の影響を受ける可能性があるため。)CTと本体の距離を3m以上延ばす場合は、市販CTと専...
- 商品情報
...FAQ000080584 KM-N1用の端子台アダプタKM-N1OP-01(セット品KM-N1-S01)は、生産終了したKM20からKM-N1への置き換え時に、互換性を保つために使用します。端子台アダプタは、KM20-B40(-FLK)と同じ端子形状、端子配列のため、今まで使用していた...
- 商品情報
...-N1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-N2-FLK、KM-N3-FLKで使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM20、KM100で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてくださ...
- 商品情報
...す。下表をご参照ください。【KM50-C1-FLK】 種類形式定格一次側電流CTの必要数(最大数)単相2線単相3線三相3線専用CT(別売)KM20-CTF-5A5A1個(1回路)2個(1回路)2個(1回路)KM20-CTF-50A50AKM20-CTF-100A100AKM20-CTF-200A200AKM20-CTF-400A400AKM20-CTF-600A600A種類形式長さケーブルの必要数(最大数)単相2線単...
- 商品情報
...ものをお使いください。 種類形式定格一次側電流CTの必要数(最大数)単相2線単相3線三相3線三相4線専用CT(別売)KM20-CTN100100A4個(4回路)4個(2回路)4個(2回路)3個(1回路)KM20-CTN250250AKM20-CTN500500A専用CT用ケーブル(付属)専用CTに付属しています。(ケーブルの...
- 商品情報
...ださい。CTの形式、必要な個数は、形式、適用回路により異なります。 表シリーズ対象形式、使用条件(表1)KM-N1KM-N1-FLK 〔使用条件〕 ・KM20モード *2 以外のモードを使用する。 ・端子台アダプタ:KM-N1OP-01は使用しない。(表2)【...
- 商品情報
...形KM-N1形KM-N1-FLK 99台 *331台 *3形KM-N2-FLK 99台 *331台 *3形KM-N3-FLK99台 *331台 *3形KM50-C形KM50-C1-FLK99台 31台形KM50-E形KM50-E1-FLK99台 31台形KM20形KM20-B40-FLK *4-31台形KM100形KM100-T-FLK *5 形KM100-TM-FLK *5-31台 *1 形KM-D1ではModbus/TCPプロトコルでKM-D1、下位機器の計測値および設...
- 商品情報
...KM-N1-FLK小型電力量モニタ 形KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ 形KM50-Eと形KM50-Cの主な違いは何ですか?KM50/KM20では、専用CTを使うように指示されています。 KM100と同様に、市販CT(2次側5Aまたは1A)を使うことは可能でしょうか。 KM...
- 商品情報
...回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40 (生産終了予定)電力量モニタ 形KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ KMシリーズをキュービクルや配電...
- 商品情報
...ート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C 関連FAQ KMシリーズの簡易計測とはどのような機能ですか?KM50/KM20では、専用CTを使うように指示されています。 KM100と同様に、市販CT(2次側5Aまたは1A)を使うことは可能でしょうか。KM...
- 商品情報
...式簡易計測機能(〇:機能あり X:機能なし)形KM-D1-ETN〇形KM-N1形KM-N1-FLK 〇形KM-N2-FLKX形KM-N3-FLKX形KM50-C形KM50-C1-FLK〇形KM50-E形KM50-E1-FLK〇形KM20形KM20-B40*1 形KM20-B40-FLK *1X形KM100形KM100-T-FLK *2 形KM100-TM-FLK*2X *1 形...
- 商品情報
...よりも著しく小さい値(絶対値として0に近い値)となります。 相のバランスにより、プラスにもマイナスにもなります。・KM20シリーズ *1 の場合、POWER LED が点灯状態であっても、CTの取り付けを1個だけ誤ると、有効電力が0に近いプラスの値に...
- 商品情報
...回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ KMシリーズに電流センサCTは付属しているのでしょうか? CTは何個必要...
- 商品情報
...お、KM-N Setting Toolにはロギング機能はありません。 また、 KM-N1-BACも使用可能です。*3 K3SC-10は2023年3月に生産を終了しました。*4 KM20モードでお使いの場合のみ使用できます。なお、KM20モードは、本体バージョンがV3.0.0以降のKM-N1-FLKで使用可能で、単...
- 商品情報
...いてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 形KM50-E形KM50-C 関連FAQ 形KM50-Eと形KM50-Cの主な違いは何ですか?形KM50、形KM100、形KM20で保存できる計測データの種類と量(件数や期間)を教えてください。 KM50の「STOP」表示を解除する方法を教えてください。 - ...