全 17 件が検索されました。(1 - 17件を表示)
- 商品情報
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するリレー(G7SAシリーズ)やマグネット・コンタクタ等 K3 : 負荷、PLC等(モニター用) 注1)微少負荷用...
- 商品情報
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点 * )(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ * 直接開路動作機構は、以下の関連FAQを参照ください。●動作チャート安全に関...
- 商品情報
...るまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 S1 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点 * )(形A165E、形A22E) S2 : リセットスイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・コンタクタ(形G3J) M : 3相モータ * 直接開路動作機構は、以下の関連FAQを...
- 商品情報
...断状態を保つ。 S1 : セーフティ・リミットスイッチ(直接開路動作接点)(NC接点)(形D4B-N、形D4N、形D4F) S2 : リミットスイッチ(NO接点) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 3相モータ・直接開路動作機構(強制開離機構)についてはこちらのFAQ をご覧ください。●動...
- 商品情報
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)やマグネット・コンタクタ等 K3 : 負荷、PLC等(モニター用) 注...
- 商品情報
...レーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ KM3 : ソリッドステート・コンタクタ (形G3J) M : 三相モータ E1 : DC24V電源 PLC : プログラマブルコントロ...
- 商品情報
...S12のいずれかが離されたら、モータMがOFFする。 S11、S12 : 両手押ボタンスイッチ (S11、S12は、1a+1bのスイッチをご使用ください。) KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ●動作チャート 入力の時間差が、0.5s以下の場合のみ動作します。安全に関する情報は、以下...
- 商品情報
...D4N、形D4F) S2 : 電磁ロック・セーフティドアスイッチ(メカニカルロックタイプ) S3 : リセットスイッチ S4 : ロック解除スイッチ KM1、KM2 : マグネット・コンタクタ M : 三相モータ * 直接開路動作機構は、以下の関連FAQを参照ください。●動作チャート安全に関...
- 商品情報
...時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー(形G7SAシリーズ)やマグネット・コンタクタ等 K3 : 負荷、PLC等(モニター用) 注...
- 商品情報
...についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 小形電力量モニタ 形KM-N1-FLKスマート電力量モニタ 多回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40 (生産終了...
- 商品情報
...さい。 *1 形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKにはローカット電流機能はありません。*2 形KM50-C1-FLK、形KM50-E1-FLK、形KM-D1-ETN、形KM-N1-FLK、形KM-N1-BAC、形KM1シリーズは専用CTをお使いください。●対象形式 商品名シリーズ形式電力量モニタ&ロガー形KM-D1-ETN小型電力量モ...
- 商品情報
...サネットワークコントローラ 形「EW700-P40L (形EW700用EasyEWシリーズソフトウェア は、こちらの「ソフトウェア」欄に掲載しています)KM1 マニュアルのダウンロード 関連FAQ EasyEW-Viewer において、必要な設定が完了しているのに「集約スタート」ができない。電力量...
- 商品情報
...-FLK、KM50-E1-FLK、KM1KM20、KM100 商品情報 電力監視 常時設置タイプ小形電力量モニタ 形KM-N1-FLKスマート電力量モニタ 多回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40電力量...
- 商品情報
...大伝送距離、推奨の変換器、通信ケーブルについては、こちらのFAQをご覧ください。 ソフトウェア表無償ソフト●KM-N Setting Tool●KM1/KE1 Setting Tool●EQ Viewer ・EQ-GraphViewer ・EQ-Manager ・EQ-ServerService●Easy EW シリーズ ・EasyEW-Manager ・EasyEW-Logger ・EasyEW-Viewer●Easy KM Manager●Multi Data Viewer Light(表1)KM、KEシリーズとの組み合わせ可否(表2)...
- 商品情報
...KM-N3-FLK形KM-N3-FLKRS-485通信パルス出力形KM50-C形KM50-C1-FLKRS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (Modbus)形KM50-E形KM50-E1-FLKRS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (Modbus)形KM1電力2系統計測ユニット形KM1-PMU2A-FLKRS-485通信 (CompoWay/F)RS-485通信 (Modbus)電力計測ユニット形...
- 商品情報
...FAQ06204 形KM50-C、形KM50-Eシリーズ、形KM1シリーズは本体から警報を出力できます。出力端子機能設定を警報出力に設定して使用します。(形KM50-CはOUT1へ、形KM50-EはOUT1またはOUT2へ)■ ご参考 形KMシリーズの警報出力の有無・現在計測値が(定格値) × (上限閾...
- 商品情報
...ることがあります。【注意点】形WZ-SRS01自体の[レスポンスタイムアウト]の設定を忘れずに行うようにしてください。特に、形KM1-EMU8A-FLK、形KE1-CTD8Eは推奨するタイムアウト値大きい(=レスポンスが遅い)ため、形WZ-SRS01の初期値のままではレスポンスが返...