全 9 件が検索されました。(1 - 9件を表示)
- 商品情報
...場合、主局(MASTER)側は、RS-232C、USBどちらか一方でお使いください。● 各部の名称とはたらき 商品情報 通信変換器 形K3SCシリーズ K3SC-10で通信ができない。原因と対策を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...FAQ00769 通信変換器 K3SC-10 *1 との組み合わせることで、パソコンのUSBに接続することができます。K3SC-10 *1 にて、主局機器、通信変換器、従局機器の通信接続条件を合わせてください。(通信ボーレート、通信ストップビット、通信データ長、通信パリティ...
- 商品情報
...FAQ01664 PLC:プログラマブルコントローラ(RS-232Cポート付)側、PT:プログラマブルターミナル(RS-232Cポート付)側に形K3SC-10 *1 を接続することにより通信距離を延ばすことができます。ただし(1:1)NTリンクに限ります。*1 形...
- 商品情報
...お使いください。■使用イメージ当社では通信変換器のご用意がないため、他社製品をご検討ください。(過去、通信変換器K3SC-10をご用意しておりましたが、生産終了しました。) RS-485の温度調節器などをパソコンのUSBポートに接続する方法を...
- 商品情報
...品情報 電力監視 常時設置タイプスマート電力量モニタ KM50-Eスマート電力量モニタ KM50-C電力量モニタ KM100通信変換器 K3SC小型電力量モニタ KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー KM-D1-ETN? 関連FAQ カタログ、マニュアルが欲しい。どのようにすればよい...
- 商品情報
...コンのUSBポートと専用ケーブルで接続することができます。 また、RS-422/RS485通信機能付き温度調節器では、通信変換器 形K3SC-10 *1 を経由してパソコンのUSBポートと接続します。この場合、ケーブルは市販のものをお使いください。 シリーズ接...
- 商品情報
...す。また収集間隔が長い場合でも数秒の収集時間のズレが発生する場合があります。 商品情報 CX-Thermo EST2-2C-MV4通信変換器 K3SC温度調節器 代表例 E5CC/E5CC-B/E5CC-Uシリーズ温度調節器 代表例 E5EC/E5EC-B温度調節器 代表例 E5AC 関連FAQ 温度調節器のサポー...
- 商品情報
...付可能)電力用トランスデューサK3FL *2K3FL-VEK3FL-AEK3FL-WT などソケットは使用しません。(本体ごとDINレールに取付可能)通信変換器 K3SC *2 K3SC-10ソケットは使用しません。(本体ごとDINレールに取付可能) *1 K3FK-SL-□5-□を除く。*2 K3FLは2020年3月、...
- 商品情報
...ユニット:KE1-ZCT8E*2 本体バージョンV2.0.0以降の対応となります。動作確認済 USB/RS-485変換器はSI-35USB ((株)ラインアイ製)です。K3SC-10 *3 はご使用になれませんのでご注意ください。USB/RS485変換器のエコーバックを必ず「無し」に設定してください。なお、...