全 14 件が検索されました。(1 - 14件を表示)

  • 商品情報

    ...が異なり、PSDの二つの出力バランスが変化します。 この二つの出力をA、BとするとA/(A+B)を演算し、適当なスパン係数‘k’とオフセット‘C’を施すことにより を求めることができます。 *PSD: Position Sensitive Device ●撮像素子方式(CCD方式、 CMOS方式) 受光素子にCMOS、CCD...

  • 商品情報

    ...異種金属があっても温度差がなければ影響はありません。(中間金属の法則) 熱電対の種類 熱電対には卑金属系のK、E、J、Tと貴金属系のB、R、Sなどがあります。 測定温度、環境、精度などにより選定しますが、一般によく使われているのは...

  • 商品情報

    ...チングリレー など 極数は1極~4極タイプのリレーで、 主にリレーシーケンスまたI/O用途 で使用されるリレー 形MM(K)、形MK(S)、形MY、 形LY、形G2R(S)、形G2RV、 形G7T など 機器内臓用 ・高容量リレー など 最大で40Aの通電を可能にし、負荷 電源の投入等...

  • 商品情報

    ...で 自由に書換え ユーザで 自由に書換え ユーザで 自由に書換え 電池有 メモリ容量 数10ビット 数10~100ビット 数10~数Kバイト 数10~数Kバイト 数Kバイト ・電力供給方式による分類 ロープライスでメンテナンスフリーのパッシブタグが...

  • 商品情報

    ...です。 ・温度範囲  が広い ・高温の測  定が可能 ・振動・衝  撃に強い ・熱応答が  早い ・線の延長には  補償導線を用  いる必要があ  る K(CA) J(IC) R(PR) 熱電対JIS規格 構成 材料 の記号 形式名 測定 温度 階級 許容差 * R PR 0℃以上、 1,600℃ 未満 クラス2 (0.75級) ±1.5℃ また...

  • 商品情報

    ...応じた電圧を発生しますが、その熱起電力は、JIS規格により規定されています。 基準接点の温度を0℃とした場合のR、S、K、Jの各熱電対の起電力は次表のようになります。 (2015年版) JIS C 1602-2015(単位μV) 種類 温度(℃) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Rの規準 ...

  • 商品情報

    ...  による三相全波整流での検出 自動 形SE-KP□AN 瞬時 (起動時ロック) 手動 形SE-KQP□□N 自動 形SE-KQP□AN 反限時 手動 形SE-K□N 自動 形SE-K□AN 瞬時 (起動時ロック) 手動 形SE-K□QN 自動 形SE-K□QAN 逆転防止リレー ー ー 形APR-S ・電圧検出方式の三相モータ  逆...

  • 商品情報

    ...の温度をそれぞれth、tcとし、伝熱面積をAとした場合、固体壁を通して移動する伝熱量Qは次の式で与えられます。  Q=k(th-tc)A ここでkは熱通過係数(W/m 2 ℃)で、この式を熱通過の式と呼びます。 制御盤からの伝熱量が熱通過の式に従う...

  • 商品情報

    ...,000μS/cm 蒸留水 3.3~4μS/cm以下 〈付表3〉各種液体の固有抵抗 種類 温度(℃) 濃度(%) 固有抵抗(Ω・cm) ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硝酸銀 AgNO 3 18 5.0 60.0 39.5 4.8 水酸化バリウム Ba(OH) ...

  • 商品情報

    ... 電源投入時、出力モード N、Fの時のみ瞬時出力、リセット入力中出力OFF。 他のモードは瞬時出力、ワンショット時間後OFF。 K-1モードはOUT2のワンショット時間後、OUT1を自己保持出力に設定していても、出力OFF。 ページ先頭へ戻る タイムカウ...

  • 商品情報

    ...定する。 この熱起電力は、熱電対の種類と二つの接点の温度差によって定まる。 熱電対の種類にはR(白金-白金ロジウム)、K(クロメル-アルメル)、E(クロメル-コンスタンタン)、T(銅-コンスタンタン)などがある。 ●ノーマルモード除去比 normal mode rejection ratio 入...

  • 商品情報

    ...定する。 この熱起電力は、熱電対の種類と二つの接点の温度差によって定まる。 熱電対の種類にはR(白金-白金ロジウム)、K(クロメル-アルメル)、E(クロメル-コンスタンタン)、T(銅-コンスタンタン)などがある。 ●ノーマルモード除去比 normal mode rejection ratio 入...

  • 商品情報

    ...を向上したロータリータイプの高機能形です。 MMSの付属品は? 補助接点ユニット(形J73MC-W)と警報接点ユニット(形J73MC-K)があります。 組み合わせは、次のとおりです。 単相電動機への適用は? 単相電動機に適用する場合には、下図Cのように三相...

  • 商品情報

    ...離(S)=人体の接近速度×応答時間+センサの検知能力による追加距離 A. 垂直方向接近 ◎指・手の検出 ・S=(K×T)+8(d−14)   d≦40mm     K=2,000mm/s《指の侵入速度を想定》     T=機械の最大停止時間+ライトカーテンの応答時間(s)     d=ライトカーテンの最小検出物体値(...