全 29 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • カタログ

    ...ズ G 2 R - □ - S シリーズ タイマ 漏液検出器セーフティリレー H 3 Y 、H 3 Y N シリーズ H 3 R N シリーズ K 7 L シリーズ G 7 S A シリーズ 極数 形式 標準価格(¥) セレクションガイド 適合機種の代 表 例 外形寸法 W × H × D (m m) MY2 2 PYF- 08-PU...

  • カタログ

    ...で、予知保全を実現 K7DD なら稼働しながら状態監視が可能、計画的な保全に貢献 アドバ ンスド・モ ータ状 態 監 視 機 器 K 7 D D なら、モ ータの 電 流・電 圧 な どの 電 力 品 質 を高 速 にデ ータ化しな がら、モ ータ設 備 の 故 障モードや部 位 を特 定する...

  • カタログ

    ...ため、生 産 調 整を行 なったり現 場で測 定するリソース・工 数 確 保 など計 測 頻 度を高 めるための課 題 がありました 。 K 7 G E なら短 時 間の設 備 停 止 時に自 動 計 測 ができ、必 要 な頻 度で計 測を行うこと ができるため、従来の間 隔のあいた点 ...

  • カタログ

    ...[N229-E1-03] K7TM Catalog Heater Condition Monitoring Device K 7 TM Monitor Heater Condition with the K7TM To reduce unexpected downtown and wasteful costs due to heater burnout Heater equipment that operates at high temperatures is more likely to experience unplanned downtime due to heater burnout. Preventing burnout requires the heater's condition to be monitored, which was previously a time consuming and costly task, which can now be automated with the K7TM. Issues concerning heater burnout Downtime resulting from heater replacement and warm up is time consuming Temperature Time As the heater burns out, production fallout will ...

  • カタログ

    ...>P.6 >P.4 ※ 画 面 はイメージです。 3 現場に出向かなくても、常時ヒータの状態を見ながら予知保全が可能 K 7 T M は 金 属 抵 抗ヒータの 抵 抗 値 を細 かく、適 切 に定 期 的 に計 測できるた め、ヒータ抵 抗 の劣 化 傾 向 を時 系 列で現 場 だ けでな...

  • マニュアル

    ... Mode/Exit-Only Muting mode) ..................4 6. Mounting and Beam Alignment ........................................................................................................5 6-1. Mutual Interference Prevention ................................................................................................5 6-2. Distance from Reflective Surfaces ...........................................................................................5 6-3. Safety Distance ........................................................................................................................6 6-4. Mounted with IP69K Model Mounting Bracket (F39-LSGTB-...

  • マニュアル

    ...タ 0 の加算セットパターン k+4, k+5 00~15 bbbb[0].AddRstPat 目標値一致比較データ 0 の加算リセットパターン k+6, k+7 00~15 bbbb[0].SubSetPat 目標値一致比較データ 0 の減算セットパターン k+8, k+9 00~15 bbbb[0].SubRstPat 目標値一致比較データ 0 の減算リセット...

  • マニュアル

    ...7台時 ワード IN 8 台時 ビット OUT 9 台時 ビット IN 10 台時 K の計算例: 条件) 通信速度 3.0Mbps 時 K = (7 × 5.312μs) + (2 × 5.312μs) ≒ 0.048ms • TOUT:OUT スレーブ出力遅延時間各 ス レ ー ブ の 取 込 遅 延 時 間 は、 『CompoNet 形 CRT1 シ リ ー ズ ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル (SBCD-339)』の各スレーブの...

  • マニュアル

    .... . . . . . . K-6 K-5 ホワイトバランス設定(QSXGAカラーのみ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-7 K-6 カラーフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 ...

  • マニュアル

    .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-7 K-5-1 K-5-2 固定照明点灯時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

  • マニュアル

    ...容易に再現できる場合、設定ツール (Condition Monitoring Configuration Tool)を活用して視覚的かつ定量的に効果検証することができます。 K 7 D D 設置 計測トリガ設定 正常データ収集 設備の複雑な動作も波形で簡単確認 特徴量抽出 4 0 0種類以上の特徴量...

  • マニュアル

    ... BCD or hexadecimal) k+3 Screen No. (4-digit BCD or hexadecimal) k+4 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+5 Y coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+6 Screen No. (4-digit BCD or hexadecimal) ...

  • マニュアル

    ... required. PC Word Application Example 1: Transferring Range Parameters Contents k FF k+1 and k+2 Counter value 1 k+3 FF k+4 and k+5 Counter value 2 k+6 FF k+7 and k+8 Counter value 3 k+9 through k+11 Ignored The following example shows use of TRANSFER DATA to transfer the upper limit, lower limit, and output pattern for three ranges. The system configuration consists of a Counter Unit (unit #0) on a C200H PC and an Input Unit allocated word 00. The Input Unit is connected to two switches: SW1, ...

  • マニュアル

    ...93.75 kbit/s 171.104 μs 171.104 μs K Calculation Example Conditions Baud rate 3.0 Mbit/s Word outputs Word inputs Bit outputs 7 Units 8 Units 9 Units Bit inputs 10 Units K = (7 × 5.312 µs) + (2 × 5.312 µs) ≅ 0.048 ms • TOUT: Output Slave Unit output delay time For details on delay times for individual Slave Units, refer to the output specifications for individual Slave Units in the CompoNet Slave Unit Operation Manual (Cat. No. W457). 143 Section 5-3 Remote I/O Communications Performance ■ Reference Example The following table shows ...

  • マニュアル

    ... rate 3.0 Mbit/s Word Outputs Word Inputs 7 Units 8 Units Bit outputs 9 Units Bit inputs 10 Units 1.5 Mbit/s 0.77 ms + M 93.75 kbit/s 7.32 ms + M K = (7 × 5.37 µs) + (2 × 5.37 µs) ≈ 0.048 ms TCrmIn (Input Processing Time at Master Board) Data rate TCrmIn 4.0 Mbit/s 0.47 ms + M 3.0 Mbit/s 0.52 ms + M M = (Number of Word Output Slave Units connected × 1.09 µs) + (Number of Word Input Slave Units connected × 4.53 µ...

  • マニュアル

    ...CJ-series High-speed Counter Units Operation Manual for NJ-series CPU Unit(W492) A-1-2 Differences in Access Methods from a User Program bbbb[0].SubSetPat App 00 to 15 A-1 Differences of NJ Series from CJ Series k+6, ...

  • マニュアル

    ...5.312 µs 10.656 µs 171.104 µs K Calculation Example Conditions Baud rate 3.0 Mbps Word outputs 7 Units Word inputs Bit outputs 8 Units 9 Units Bit inputs 10 Units K = (7 × 5.312 µs) + (2 × 5.312 µs) ≅ 0.048 ms • TOUT: Output Slave Unit output delay time For details on delay times for individual Slave Units, refer to the output specifications for individual Slave Units in the CompoNet Slave Unit Operation Manual (Cat. No. W457). Reference Example The following table shows the calculation results for the maximum I/O response time for ...

  • マニュアル

    .... . . . . . . . . . . . . . . K-6 K-5 White Balance Settings (QSXGA Color Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-7 K-6 Color Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 ...

  • マニュアル

    .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-7 K-6 Morphological Pre-Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 ...

  • カタログ

    ...ズ G 2 R - □ - S シリーズ タイマ 漏液検出器セーフティリレー H 3 Y 、H 3 Y N シリーズ H 3 R N シリーズ K 7 L シリーズ G 7 S A シリーズ 極数 形式 標準価格(¥) セレクションガイド 適合機種の代 表 例 外形寸法 W × H × D (m m) MY2 2 PYF- 08-PU...