全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)

  • 商品情報

    ...イプ) AC100~240V AC264V 5.8A 0.7ms AC24V/12~24V AC26.4V 10.4A 1.2ms 形H7CZシリーズ AC100~240V AC264V 4.6A 0.4ms AC24V/DC12~24V AC26.4V 9.2A 1ms DC26.4V 6.3A 1ms 形H8BM-Rシリーズ DC24V DC26.4V 1.6A 12ms *突入電流の時間は下記波形の範囲にて測定しています。 ページ先頭へ戻る カウンタ "0"設定時の動作(...