全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)
- 商品情報
...全仕様 ―― ―― ―― AC24V AC26.4V 200mA 3ms 形H3Yシリーズ DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 350mA 0.4ms 形H3YNシリーズ DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 600mA 1ms 形H5ANシリーズ AC100~240V AC264V 23A 1ms DC100V DC110V 8A 2ms DC12~24V DC26.4V 15A 6.5ms 形H5CNシリーズ AC100~240V AC264V 800mA 1ms DC12~48V DC52.8V 400mA 1ms 形H5CX-A□-Nシリーズ AC100~240V AC264V 4.8A 0.5ms 形H5CX-A□...