全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)

  • 商品情報

    ...お使いください。 タイマ(代表形式) 注. 受注終了商品を含みます。 形式 電圧仕様 印加電圧 突入電流(ピーク値) 時間 * 形H3AM-NS/-NSR AC100~240V AC264V 2.74A 1.7ms 形H3CA-Aシリーズ AC24~240V/DC12~240V AC264V 1.6A 0.6ms 形H3CA-8/-8-306 AC200/220/240V AC264V 1.5A 0.6ms AC100/110/120V AC132V 780mA 5ms DC24V ―― ―― ―― 形H3CA-8H/-8H-306 AC200/220/...