全 10 件が検索されました。(1 - 10件を表示)
- 商品情報
...ティライトカーテン 関連FAQ 形F3SR-B 1セットと反射ミラー2枚を使用してコの字型に設置することは 可能ですか? F3SR-B用レーザポインタ F39-PTRの使用方法を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...ーテンF3SJシリーズ セーフティライトカーテンセーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム - 受注終了品F3SR-B セーフティライトカーテン? 関連FAQ ■EN ISO 13849-1(EN 954-1)に基づく安全カテゴリ毎の要求事項 F3SJ、F3SRを使用する際、 F3SP-B1P...
- 商品情報
...テンセーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム - 受注終了品?F3SG-Rシリーズ セーフティライトカーテンF3SR-B セーフティライトカーテン 関連FAQ ■自己診断機能(セーフティセンサ用語集) ■セルフテスト(セーフティセンサ用語...
- 商品情報
...が安全を確認した後に機械を再起動したい場合に有効です。【対象機種】・F3SG-SRシリーズ・F3SG-RA/-RRシリーズ・F3SJ-A/-Bシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 MS4800シリーズは、2020年3月に生産を...
- 商品情報
...>●セーフティライトカーテン(タイプ4) → 有効開口角(指向角):±2.5°以内 (3m以上の時)・F3SG-SRシリーズ・F3SG-Rシリーズ・F3SJシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 MS4800シリーズは、2020年3月に生産...
- 商品情報
....5°以内セーフティライトカーテンF3SG-RシリーズセーフティライトカーテンF3SJシリーズセーフティライトカーテンF3SR-Bシリーズ *2セーフティライトカーテン MS4800シリーズ *3シングルビームセーフティセンサE3ZSシリーズ±5°以内シ...
- 商品情報
...ニタ(監視)により検知してロックアウト状態 にする機能です。【対象機種】・F3SG-SRシリーズ・F3SG-RA/-RRシリーズ・F3SJ-A/-Bシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 MS4800シリーズは、2020年3月に生産を...
- 商品情報
...トスイッチを押下することにより、機械の再起動が可能になります。■対象機種・F3SG-SRシリーズ・F3SG-Rシリーズ・F3SJシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2注) 各機種で対応機能、リセット方法が異なります。詳細は各機種のユーザーズマニュア...
- 商品情報
...ィライトカーテン シリーズ名スパッタ保護(前面保護)カバー形式F3SJ-BF39-HB□□□□(*1)F3SJ-EF3SJ-AF39-HJ□□□□(*1)F3SG-RA-01TSF39-HGA□□□□F3SG-RA-02TSF3SG-R(*2)F3SG-SRF39-HSG□□□□(*1)F3SR-B(*2)F39-HRB□□□□(*2) (*1)形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。(*2)生産終了済みです。セ...
- 商品情報
...リーズ形F3SG-Rシリーズ 関連FAQ ■有効開口角(指向角)(セーフティセンサ用語解説)■安全距離(セーフティセンサ用語解説)形F3SR-B用レーザポインタ形F39-PTRの取りつけ方および 使用方法について教えてください。 F3SG-Rと反射ミラー2枚を使用...