全 8 件が検索されました。(1 - 8件を表示)
- 商品情報
...・マイクロセンサをご使用ください。【直流光方式のフォト・マイクロセンサ】(代表形式) ・形EE-SX95 ・形EE-SX97 ・形EE-SX77/87 ・形EE-SX47/67 ・形EE-SY671/672【変調光方式のフォト・マイクロセンサ】(代表形式) ・形EE-SPX74/84 ・形EE-SPX-W ・形EE-SPX303N/403N ・形EE-SPX301/401 ・形EE-SPY30/40 ・形EE-SPY31/41 ・形EE-...
- 商品情報
...だき、実際は保証値1kHzで設計してください。 ※1:上記応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。 ●例2 形EE-SY671/672(反射形コネクタタイプ・直流光)の場合、カタログの定格性能「応答周波数」欄には「50Hz(平均値は500Hz)」※2と記載されてい...
- 商品情報
...ご確認ください。■代表的な機種 表シリーズ(表1)形EE-SX47/67コネクタタイプ(表2)コード引き出しタイプ 形EE-SX67□-WR(表3)形EE-SY671/672(表4)形EE-SPY31/41 (表5)形EE-SPX303N/403N(表6)形EE-SPW311/411 (表1) 形EE-SX47/67 コネクタタイプ・コードは導線断面積0.3㎜2より太い...
- 商品情報
.../67シリーズ形EE-SPX74/84シリーズ形EE-SPX301/401形EE-SPX-Wシリーズ形EE-SPX303N/403N形EE-SPW311/411形EE-SPY30/40シリーズ形EE-SPY31/41シリーズ形EE-SY671/672形EE-SPZ-Aシリーズ 0.59N・m以下 商品情報 フォト・マイクロセンサ形EE-SX95形EE-SPX303N/403N形EE-SX77/87形EE-SX47/67形EE-SX97形...
- 商品情報
...型コード引き出しタイプ 形EE-SX95代表例 限定反射形コネクタタイプ 形EE-SPY31/41代表例 感度ボリウム付反射形(直流光) 形EE-SY671/672代表例 限定反射形コネクタタイプ 形EE-SPY31/41 関連FAQ ■応答周波数(産業装置用フォト・マイクロセンサ用語集)商品...
- 商品情報
...にするとしゃ光時ONです。詳細はこちらのFAQ をご参照ください。なお、表示灯モードの切替はできません。 (表2) 反射形 形EE-SY671/672 入光時ON/しゃ光時ON切替タイプです。動作モードの切替は、L端子で行います。L端子と+端子間を短絡すると入...
- 商品情報
...ーズ(表1)薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) コネクタタイプ形EE-SX47/67(表2)感度ボリウム付反射形(直流光)形EE-SY671/672限定反射形コネクタタイプ形EE-SPY31□/41□幅広溝型フォト・マイクロセンサ形EE-SPX303N/403N長距離透過形フォト・マイクロ...
- 商品情報
...-SPY30□/40□形EE-SPZ-A形EE-2002 ビニル絶縁丸形コードφ4、3芯全長 0.46m①+茶② OUT黒③-青形EE-SX67□/□A*1(コネクタタイプのみ)(表2)形EE-SX47□形EE-SY671/672 *1(表3)形EE-SPY31/41形EE-SPX303N/403N形EE-SPW311/41 *1 NPN→PNP変換コネクタ使用時は、入光時ONとしてお使いいただくことはで...