全 17 件が検索されました。(1 - 17件を表示)
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/形式仕様一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器内蔵用フォト・マイクロセンサ,反...
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器...
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/形式仕様一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器内蔵用フォト・マイクロセンサ,反...
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器...
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器...
- 商品情報
...EE-SY169 フォト・マイクロセンサ(反射形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 EE-SY169 2026年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 フォト・マイクロセンサ(反射形) 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) センサ,フォト・マイクロセンサ,[電子部品]機器...
- 生産終了品/推奨代替品
...EE-SY169 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品および...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 EE-SY169A EE-SY169B EE-SY169 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説...
- カタログ
...ee-sy169_cewp-019_1_2.pdf フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SY169 小型反射形タイプ (標準検出距離=4mm) • 高性能レンズ内蔵により±0.6mmの高精度検出が可能 • 赤色LED使用により、染料タイプのインク検出も可能 • 拡散反射・限定反射形 3ページの「正しくお使...
- 推奨代替品ガイド
...EE-SJ8-B EE-SV3-C EE-SV3-CS EE-SV3-D EE-SV3-DS EE-SV3-G EE-SV3-GS EE-SX199 EE-SX493 EE-SX1031 EE-SX1160-W11 EE-SX3160-W11 EE-SX4160-W11 EE-SY169 EE-SY169A-D EE-SY171 EE-SY310 EE-SY410 EE-SX1350(またはEE-SX1071) EE-SX1350(またはEE-SX1071) EE-SX1350(またはEE-SX1071) EE-SX1350(またはEE-SX1081) EE-SX1350(またはEE-SX1070) EE-SX1350(またはEE-SV3-B) EE-SX1350(またはEE-SV3) EE-SX1350(ま...
- 生産終了品/推奨代替品
... / EE-SX405 EE-SX3148-P1 EE-SX3157-P1 / 4157E-P1 EE-SX3160-W11 / 4160-W11 EE-SX3239-P2 EE-SX330 / SX430 EE-SX4134 EE-SX4235A-P2 EE-SX450-P1 EE-SX493 EE-SX91 EE-SY113 EE-SY1200 EE-SY169 EE-SY171 EE-SY193 EE-SY201 EE-SY310 / 410 EE-SY313 / 413 EE-SY671 / 672 EE-TP / TR / DC EJ1G EMD ES1 ES1000 ES100P ES100X ES1A ES2-HB / THB ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-...
- 生産終了品/推奨代替品
... / EE-SX405 EE-SX3148-P1 EE-SX3157-P1 / 4157E-P1 EE-SX3160-W11 / 4160-W11 EE-SX3239-P2 EE-SX330 / SX430 EE-SX4134 EE-SX4235A-P2 EE-SX450-P1 EE-SX493 EE-SX91 EE-SY113 EE-SY1200 EE-SY169 EE-SY171 EE-SY193 EE-SY201 EE-SY310 / 410 EE-SY313 / 413 EE-SY671 / 672 EE-TP / TR / DC EJ1G EMD ES1 ES1000 ES100P ES100X ES1A ES2-HB / THB ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-...
- 技術解説/使用上の注意事項
...工について特に規定のない場合、以下の条件で加工してください。 端子ピッチ±0.1 存温度100℃が上限です。 特に、形EE-SY169シ 4-φ0.8±0.1 していますので、耐熱が低くなっています。 ②機械的強度が低いリードに対するストレスに対して弱くなっ...
- 商品情報
...ンジスタは保存温度150℃程度まで耐えられますが、フォト・マイクロセンサは高いもので保存温度100℃が上限です。特に、形EE-SY169シリーズはケースに耐熱80℃程度のABS樹脂を使用していますので、耐熱が低くなっています。 ②機械的強度が低い リ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...工について特に規定のない場合、以下の条件で加工してください。 端子ピッチ±0.1 存温度100℃が上限です。 特に、形EE-SY169シ 4-φ0.8±0.1 していますので、耐熱が低くなっています。 ②機械的強度が低いリードに対するストレスに対して弱くなっ...
- 商品情報
...ース材質の変質や光学特性への影響について十分留意して実装ください。*1 *1 以下の場合は特にご注意ください。・形EE-SY169シリーズ ケースに耐熱80℃程度のABS樹脂を使用していますので、特に注意が必要です。・EE-SX1046 カシメ部と基板実装面...
...月末 EE-SX1160-W11 EE-SX1070 2026年3月末 EE-SX3160-W11 EE-SX3070 あるいは EE-SX3163-P1 2026年3月末 EE-SX4160-W11 EE-SX4070 あるいは EE-SX4163-P1 2026年3月末 EE-SY169 EE-SY169B あるいは EE-SY1201 2026年3月末 EE-SY171 EE-SY110 あるいは EE-SY1201 2026年3月末 EE-SY310 EE-SY110 あるいは EE-SY1201 2026年3月末 EE-SY410 EE-SY110 あるいは EE-...