全 7 件が検索されました。(1 - 7件を表示)
- 商品情報
...(表1)形EE-SX47/67コネクタタイプ(表2)コード引き出しタイプ 形EE-SX67□-WR(表3)形EE-SY671/672(表4)形EE-SPY31/41 (表5)形EE-SPX303N/403N(表6)形EE-SPW311/411 (表1) 形EE-SX47/67 コネクタタイプ・コードは導線断面積0.3㎜2より太い線を用いてトータルで2m以下としてく...
- 商品情報
...(変調光) 形EE-SPX74/84シリーズ代表例 薄型コード引き出しタイプ(変調光) 形EE-SPX-Wシリーズ代表例 長距離透過形(変調光) 形EE-SPW311/411 関連FAQ 真空で使用できる光電センサはありますか?近接センサは真空中で使用できますか? フォト・マイクロ...
- 商品情報
...下M3ねじ 0.54N・m以下形EE-SX77/87シリーズ形EE-SX47/67シリーズ形EE-SPX74/84シリーズ形EE-SPX301/401形EE-SPX-Wシリーズ形EE-SPX303N/403N形EE-SPW311/411形EE-SPY30/40シリーズ形EE-SPY31/41シリーズ形EE-SY671/672形EE-SPZ-Aシリーズ 0.59N・m以下 商品情報 フォト・マイクロセンサ...
- 商品情報
...定反射形 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPY31/41幅広溝型 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPX303N/403N透過形 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPW311/411 関連FAQ 形EE-1010-Rロボットコード付コネクタのコード部の耐屈曲性を教えてくださ い。 EE-1010とEE-1010-Rとの違い...
- 商品情報
...定反射形コネクタタイプ形EE-SPY31□/41□幅広溝型フォト・マイクロセンサ形EE-SPX303N/403N長距離透過形フォト・マイクロセンサ形EE-SPW311/411 (表1) 薄型 形EE-67/47 (コネクタタイプ)・形EE-SX67□-WRはコード引き出しタイプですので、別売りのコネクタ、コネクタケ...
- 商品情報
...定反射形 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPY31/41幅広溝型 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPX303N/403N透過形 フォト・マイクロセンサ 形EE-SPW311/411 EE-1010-R、EE-1017-Rのコード部の耐屈曲性を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
... ???????*1 NPN→PNP変換コネクタ使用時は、入光時ONとしてお使いいただくことはできません。(表3) 形EE-SY671/672、形EE-SPY31/41、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411 形状動作モード出力形式ヨコ形反射形しゃ光時ON入光時ON(切替可)*1NPN出力形EE-SY671タテ形形EE-SY672ヨコ形限定...