全 7 件が検索されました。(1 - 7件を表示)
- 商品情報
...は1ビットのみ変化、 バイナリコ-ドは5ビット変化する。 商品情報 アブソリュート形エンコーダ形E6J-A形E6CP-A形E6C3-A形E6F-A アブソリュート形エンコーダのグレイコードの特徴を...
- 商品情報
...-CWZ1EA2電圧出力360、600、1000 ●アブソリュート形 シリーズ形式出力仕様分解能形E6J-A形E6J-AG1CAオープンコレクタ(NPN)256 商品情報 φ40 インクリメンタル形...
- 商品情報
...10(H8)φ22形E69-C610B別売金属製φ10(H8)φ25.4形E69-C10M別売φ4形E6J-A形E6J-AG1C樹脂製(標準タイプ)φ4(H8)φ13形E69-C04B付属形E6J-A...
- 商品情報
...ーブル許容曲げ半径 シリーズ 形式 外径 ケーブル仕様 許容曲げ半径 シールド有無 ケーブル径 形E6J-A形E6J-AG1C 形E6J-AG1CA φ20 有 φ3 15㎜ 形E6CP-A形...
- 商品情報
...取りタイミングが合わない場合があります。「対策」 商品情報 ロータリエンコーダ アブソリュート形形E6J-A形E6CP-A形E6C3-A形E6F-A 関連FAQ グレイコードの特長は、何ですか?アブ...
- 商品情報
... F」での検索をおすすめします。 シリーズ 形式 出力形態 電源電圧/消費電流 突入電流(時間) 形E6J-A 形E6J-AG1C オープンコレクタ出力(NPN) DC5V35mA以下 約5A(約15...
- 商品情報
...カタログでご確認ください。 アブソコード表.pdf 商品情報 ロータリエンコーダ アブソリュート形形E6J-A形E6CP-A形E6C3-A形E6F-A アブソリュート形ロータリエンコーダのコード表を確...