全 16 件が検索されました。(1 - 16件を表示)

  • 商品情報

    ...E6B ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E6B 1993年09月 受注終了 ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)   センサ,ロータリエンコーダ,E6B Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...

  • 商品情報

    ...E6B ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E6B 1993年09月 受注終了 ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)   センサ,ロータリエンコーダ,E6B Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...

  • 商品情報

    ...E6B ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E6B 1993年09月 受注終了 ロータリ エンコーダ(インクリメンタル形)   センサ,ロータリエンコーダ,E6B Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E6B-CWZ3E,E6B-CWZ3C 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品お...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E6B2-C E69-□ E6B H7CR ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ロータリエンコーダ 形E6B-CWZ3E、形E6B-CWZ3C 生産中止のお知らせ...

  • カタログ

    ...[-] E6B データシート 本資料の記載内容は、製品販売時のものです。 このため、現在販売されていないオプション・アクセサリ・消耗品等が記載されている場合があります。 また記載されている営業拠点の電話番号等は変更されています。 お問...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E5RA E5T E5ZC, E5ZC-A E5ZD / E5ZD-V E5ZD-8F E5ZD-SDL E5ZE E5ZE-8□D1□B E5ZE-8□D1□B-V2 E5ZN E5ZN-DRT E5□J E5□X E5□X-L / -M E6A E6B E6C-A E6C-C E6C-M E6C-N E6C2-A E6G E6J-A E6L E7A E7B E7E E7M E80 E8AA E8B E8C, E8CA E8CC E8EB E8F E8F2 E8MS, E8M E8Y E8Y-P E8Y-□-F□ E9NC-AA / VA eCobra EE-CF EE-CM / CB EE-CS / CT EE-D EE-S3 EE-S5 EE-SA102 EE-SA103 EE-SA104 EE-SA105 EE-SA107-P2 EE-SA113...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E5RA E5T E5ZC, E5ZC-A E5ZD / E5ZD-V E5ZD-8F E5ZD-SDL E5ZE E5ZE-8□D1□B E5ZE-8□D1□B-V2 E5ZN E5ZN-DRT E5□J E5□X E5□X-L / -M E6A E6B E6C-A E6C-C E6C-M E6C-N E6C2-A E6G E6J-A E6L E7A E7B E7E E7M E80 E8AA E8B E8C, E8CA E8CC E8EB E8F E8F2 E8MS, E8M E8Y E8Y-P E8Y-□-F□ E9NC-AA / VA eCobra EE-CF EE-CM / CB EE-CS / CT EE-D EE-S3 EE-S5 EE-SA102 EE-SA103 EE-SA104 EE-SA105 EE-SA107-P2 EE-SA113...

  • ...*/E5B*/E5C*/E5D*/E5E*/ E5G*/E5H*/E5L*/E5R*/E5T*/ E5CD-H*/E5ED-H* E5DC-SCT1S E5ZE-8*/-12* E5ZN-2* E5ZN-DRT DC24 上記以外のE5Z* E63-* E69-R* 上記以外のE69-* E6A*/E6B*/E6C*/E6D-*/E6F-*/ E6H-*/E6J-* E8* E99-* E9NC-AA* E9NC-TA0 E9NC-TA21*/ -TA51*/ -TH* 上記以外のE9NC-* EE-1*/ -2* EE-SA*/-SB5*/-SG*/-SH*/-SP* EE-SX* EE-SY67* EE9-* EJ1C-* EJ1N-HFUB-DRT* EJ1N-HFUC-ECT* 上記以外のEJ1N-* ERT1* ES1-A*/ES1-L* ES1-PRO* ES1B*/ES1C-* ES100*/ES1000*...

  • マニュアル

    ...ユニットに接続されるインクリメンタルエンコーダの仕様により決定されます。 ここでは、弊社製のエンコーダ 形E6B-CWZ3C を使用した計算例を示します。 (例) 形E6B-CWZ3C (500パルス/回) ●定格/性能項 目 仕 様 電源電圧 DC5V∼−5%∼12V+10%、リップル(p−p) 5%以下 消費...

  • マニュアル

    ... Z (reset input) Input Z Counting Speed 26 The maximum pulse frequency possible for offset phase inputs is determined by the specifications of the incremental encoder connected to the Counter Section 3-2 Input Selection Units. The following example shows calculations ...

  • マニュアル

    ...Section 2-1 Specifications 2-1-4 Counting Speed The maximum response pulse frequency of the High-speed Counter for offset phase inputs is determined with the type of increment encoder connected to the High-speed Counter. In this following example, OMRON’s ...

  • マニュアル

    ...ユニットに接続されるインクリメンタルエンコーダの仕様により決定されます。 ここでは、弊社製のエンコーダ 形E6B-CWZ3C を使用した計算例を示します。 (例) 形E6B-CWZ3C (500パルス/回) ●定格/性能項 目 仕 様 電源電圧 DC5V∼−5%∼12V+10%、リップル(p−p) 5%以下 消費...

  • マニュアル

    ... Z (reset input) Input Z Counting Speed 26 The maximum pulse frequency possible for offset phase inputs is determined by the specifications of the incremental encoder connected to the Counter Section 3-2 Input Selection Units. The following example shows calculations ...

  • マニュアル

    ...Section 2-1 Specifications 2-1-4 Counting Speed The maximum response pulse frequency of the High-speed Counter for offset phase inputs is determined with the type of increment encoder connected to the High-speed Counter. In this following example, OMRON’s ...