全 26 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...E5C 電子温度調節器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E5C 1991年06月 受注終了 電子温度調節器 コントロール,温度調節器(デジタル調節計),E5C Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > ...
- 商品情報
...E5C 電子温度調節器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E5C 1991年06月 受注終了 電子温度調節器 コントロール,温度調節器(デジタル調節計),E5C Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > ...
- 商品情報
...E5C 電子温度調節器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E5C 1991年06月 受注終了 電子温度調節器 コントロール,温度調節器(デジタル調節計),E5C Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > ...
- 商品情報
...E5C 電子温度調節器/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E5C 1991年06月 受注終了 電子温度調節器 コントロール,温度調節器(デジタル調節計),E5C Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > ...
- 生産終了品/推奨代替品
...E5C 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品および生...
- 生産終了品/推奨代替品
...E5C 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品および生...
- 推奨代替品ガイド
...温度調節器 形E5C 生産中止のお知らせ...
- カタログ
...[-] E5C データシート...
- マニュアル
...[-] E5C 電子温度調節器 取扱説明書 ころでの使用は避けて下さい。 ジ止メします。...
- 生産終了品/推奨代替品
...E5AK E5AN / E5EN E5AN-H / E5EN-H E5AN-HT / E5EN-HT E5AR E5AR-T E5AS, E5AS-H E5AW / E5EW / E5BW / E5CW E5AW / E5EW / E5CW (2警報つき) E5B E5B2, E5B3 E5B4, E5B5 E5BS, E5BS-H E5C E5C3 E5C4 E5CK E5CN / E5CN-U E5CN-H E5CN-HT E5CSV E5D E5E-Y E5E3, E5F3 E5E4 E5E4-9A E5EF-A E5EF-B E5EH E5EK E5EL E5ER E5ER-T E5ES, E5ES-H E5EV E5GN E5H E5H5 E5K E5KN E5L-A□ / AS□ / AX□ / B□ / BS□ / BX□ E5LD E5M E5P E5RA E5T E5ZC, E5ZC-A E5ZD / E5ZD-V E5ZD-8F E5ZD-SDL E5ZE E5ZE-...
...*/ZD*/ -ZT* E3XA-*/E3XR-*/E3Z-*/E3ZM-*/E3ZR-* E49* E4A-*/E4B-*/E4C* E4DA* E4E* E4PA-C*/ -P* E4PA-LS* E4R-*/E4Y-* E52* E53* E54* E55A* E58-CIFIR E58-CIFQ* E58-CIFM1* E59A* E5A*/E5B*/E5C*/E5D*/E5E*/ E5G*/E5H*/E5L*/E5R*/E5T*/ E5CD-H*/E5ED-H* E5DC-SCT1S E5ZE-8*/-12* E5ZN-2* E5ZN-DRT DC24 上記以外のE5Z* E63-* E69-R* 上記以外のE69-* E6A*/E6B*/E6C*/E6D-*/E6F-*/ E6H-*/E6J-* E8* E99-* E9NC-AA* E9NC-TA0 E9NC-TA21*/ -TA51*/ -TH* 上記以外のE9NC-* EE-1*/ -2* EE-SA*/-SB5*/-...
- マニュアル
....2 Ethernet cable Back of NX1W-CIF11 RS-485 6 6 5 N 2 3 4 O 1 DIP switch for operation settings The application procedure is given below. START PLC Setup E5C Controller Setup Checking Operation Set the switches on the NX1W-CIF11 and wire it to the E5CC Controllers. Use the Sysmac Studio to set up communications on the NX1W-CIF11 to enable communicating with the E5CC Controllers. Set up programless communications in the E5CC Controllers. Use the Sysmac Studio to confirm that programless communications are operating. END E5@C Digital Temperature Controllers Communications Manual (H175) 6 - ...
- マニュアル
... output. 1-4 E5@C-T Digital Temperature Controllers User’s Manual (H185) 1 Introduction I/O Configuration and Model Number Legend 1-2-1 I/O Configuration 1 I/O Configuration of E5C-T Inputs E5C-T Output signals Program control Control SP Set point (SP) SP mode Program SP t • Set point limiter Fixed SP Potentiometer input Process value (PV) input • Thermocouple • Resistance thermometer • Infrared Temperature Sensor • Analog input (current/voltage) Event inputs (EV1 to EV6) • External inputs (contact or non-contact input) Outputs FB • Input type • Input shift • Input filter • Moving average • Extraction ...
- マニュアル
... status and the program SP is transferred. Master changed to RUN status. RUN C C 25 0 RUN C 25 0 0: Master 25 0 1: Slave n: Slave Programmable Controller E5C-T Fixed-value Controllers E5C Fixed SP of master changed to 100. • Transferring the Fixed SP (Fixed SP Mode) The set point of each slave can be calculated. Fixed SP of master changed to 100. SP=90 C 25 0 0: Master Note1 2 3 7-2 C 25 0 1: Slave SP=120 C 25 0 n: Slave To use component communications, the input type and, ...
- マニュアル
... Setup Tool port on the bottom panel of the E5GC. For details on connecting the Temperature Controller to the computer with an E58-CIFQ2 USB-Serial Conversion Cable, refer to the E5C Digital Temperature Controllers User’s Manual (Cat. No. H174). USB ...
- マニュアル
...Reads the heating MV of the specified channel of a Controller. _E5xx400_WriteVariable Write Variable Area Writes one element to the specified variable area. _E5xx403_WriteSP Write Set Point Writes the set point of the specified channel of a Controller. Target E5CN/...
- マニュアル
...形 E5C のパラメータを読み書きしたり、ラン/ストップしたりすることができます。 RS-422A/485のオプションボード形 E5C 形 E5C 形 E5C No. 0 No. 1 No. n E5CC 形E5CがCJユニット用メモリに自動でアクセス E5CC PV << SV << PF << << PF << SV << PV SV << << << PF PV E5CC 最大32台 形NX1P2 CPUユ...
- マニュアル
... used for CJ-series Units is used. No communications program is required on the CPU Unit side. RS-232C or RS-422A/485 NX1P2 CPU Unit RS-232C Option Board or RS-422A/485 Option Board RS-422A/485 Option Board ...
- 生産終了品/推奨代替品
...節器 E5C2シリーズ 現行商品 電子温度継電器 TPP-4シリーズ 1983年3月 生産終了 生産終了案内 温度調節器 E5C 1991年3月 推奨代替品は生産終了 電子温度継電器 TPP4 1994年9月 生産終了 生産終了案内 電子温度調節器 E5C2-R40J 2012年7月 推奨代替品の一...
- カタログ
...アウト ●ドローアウトの方法前面下側のフックを押しながら、引き出します。 形E5A J の例ですが、 形E5B J 、形E5E J 、形E5C J も同様です。 形E5BJ 形E5CJ *警報なしのタイプには警報モードスイッチはついていません。 ※ご使用上の注意事項など、ご使用の...