全 27 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/商品の特長 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/外形寸法 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 外形寸法 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/形式/種類 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 形式/種類 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/定格/性能 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 定格/性能 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/形式仕様一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 形式仕様一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/商品の特長 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバセンサ > ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバ...

  • 商品情報

    ...E3S-X3 ファイバ式光電センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3S-X3 2012年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 ファイバ式光電センサ 絶妙な色差検出に最適。 センサ,ファイバセンサ,E3S-X3 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ファイバ...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E3S-X3 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...

  • カタログ

    ...[-] E3S-X3 データシート ファイバ式光電センサ E3S-X3 CSM_E3S-X3_DS_J_3_2 絶妙な色差が検出できます 種類/定格/性能/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) アンプユ...

  • カタログ

    ...[-] E32, E3XR, E3S-X3 データシート 本資料の記載内容は、製品販売時のものです。 このため、現在販売されていないオプション・アクセサリ・消耗品等が記載されている場合があります。 また記載されている営業拠点の電話番号等は変更されていま...

  • マニュアル

    ...[0635454-2E] E3S-X3□4 光ファイバ式光電スイッチ 取扱説明書 (日/英語)...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E3MC E3ML E3N E3R E3S-5E4S-45 E3S-B E3S-CD63 / 68 E3S-CR62 / 67 E3S-G E3S-GS / VS E3S-LS E3S-LS3C1D / LS3RC4 E3S-LS5 E3S-X, E32-TA50 / DA50 E3S-X2 E3S-X3 E3SA E3S(旧タイプ) E3V E3V3 E3W E3W2 E3X-A / H / F / VG E3X-CRT E3X-DA-N E3X-DA-S E3X-DA-S / MDA E3X-DAC-S E3X-DRT21 / SRT21 / CIF11 E3X-DRT21-S VER.3 E3X-ECT E3X-NH E3X-NL E3X-NT / NM / NV / NVG E3X-SD E3XA E3XR E3XR-CGE4 E3XR-GM E3Y E3Z(イージー...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...E3MC E3ML E3N E3R E3S-5E4S-45 E3S-B E3S-CD63 / 68 E3S-CR62 / 67 E3S-G E3S-GS / VS E3S-LS E3S-LS3C1D / LS3RC4 E3S-LS5 E3S-X, E32-TA50 / DA50 E3S-X2 E3S-X3 E3SA E3S(旧タイプ) E3V E3V3 E3W E3W2 E3X-A / H / F / VG E3X-CRT E3X-DA-N E3X-DA-S E3X-DA-S / MDA E3X-DAC-S E3X-DRT21 / SRT21 / CIF11 E3X-DRT21-S VER.3 E3X-ECT E3X-NH E3X-NL E3X-NT / NM / NV / NVG E3X-SD E3XA E3XR E3XR-CGE4 E3XR-GM E3Y E3Z(イージー...

  • マニュアル

    ...∼24V (X) / 電 源 150Ω 9 31 (Y) − 解放 + 1.64kΩ しておく 当社製光電スイッチ/ 近接スイッチなどの外部センサ形E3S-X3 CE4(注) (NPN出力タイプ) +V 10 (X) /32(Y) 信号 560Ω 11 (X) /33(Y) 0V (注)チャタリングのないものを必ずご使用ください。 原点サーチ中にチャタリングが...

  • マニュアル

    ... VDC Limit switch (N.O. or N.C. contact) A10 B10 A11 B11 24 VDC CCW limit CW limit A12 B12 + Signal 24 V/0 V E32 OMRON Photoelectric Switch E3S-X3 CE4 (NPN output type) Limit switch (N.C. contact) A13 B13 Emergency A20 stop B20 Example 5: Servomotor Driver Connection When applying the servomotor driver Z-phase output to the origin input of the Position Control Unit, the line input/open collector conversion circuit is re- 21 Section 2–2 Wiring quired, as shown in the example diagram on the following page. OMRON R88DEP06 Servomotor Driver (marketed ...

  • マニュアル

    ...) 33(Y) power supply for output 22/34 CCW limit input 17(X) CW limit input 18(X) Emergency STOP input 24 VDC + Signal 24 V/0 V E32 OMRON Photoelectric Switch E3S-X3 CE4 (NPN output type) Limit switch (N.C. input) 20(Y) 21(Y) 19(X/Y) ! Caution 24 Stepping motor UPH599 +CW –CW When only one axis is used, short-circuit the CW limit input and CCW limit input of unused axis to 0 V in 24 VDC. If these are not short-circuited, the ERROR LED will light, although the axis in use will ...