全 3 件が検索されました。(1 - 3件を表示)
- 商品情報
...:Position Sensitive Device)・2分割フォトダイオードを使用しています。■形E3G-L *1 PSDを用いた検出方式です。発光素子より出る光束は、投光レンズにより絞られ、検出物...
- 商品情報
...ド(耐油) φ4 25㎜個別に規定。形E3S-CLビニル絶縁丸形コード φ4 12㎜コード径の3倍形E3G *1ビニル絶縁丸形コード φ6 18㎜コード径の3倍形E3S-Aビニル絶縁丸形コード φ4 ...
- 商品情報
...Z-L86形E3Z-LS66 形E3Z-LS86形E3Z-LS68形E3Z-LS88 後ろ引き出し形E3G形E3G-R17 *1形E3G-L77 *1コネクタ方向を変更することができます。コネクタが背...