全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- 商品情報
...力機器を専用コントローラなしで直接接続する場合は、NX-SIH400のみ接続可能です。・シングルビームセーフティセンサ E3ZS/E3FS・非接触式ドアスイッチ D40Z、D40A・セーフティマット UM/UMA・セーフティエッジ SGE(4 線式配線)詳細は NX-SL□/SI□/SO□セーフティコ...
- 商品情報
...代替品」をご参照ください。●シングルビームセーフティセンサ(タイプ2) → 有効開口角(指向角):±5°以内(3m以上の時)・形E3ZS-T81A・形E3FS-10B4 2M *3・形E3FS-10B4-M1-M *3*3 E3FSシリーズは、2016年8月に生産を終了しました。代替品につきましては、関連情報の「生産終了...
- 商品情報
...イトカーテン MS4800シリーズ *3シングルビームセーフティセンサE3ZSシリーズ±5°以内シングルビームセーフティセンサE3FSシリーズ *4 *2 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*3 MS4800シリーズは、2020年3月に生産を終了します。*4 ...
- 商品情報
...ライトカーテン 形F3FJシリーズセーフティライトカーテン 形F3SG-Rシリーズシングルビーム セーフティセンサ 形E3ZS、形E3FSセーフティライトカーテン 形F3SG-SRシリーズセーフティレーザスキャナ 形OS32Cシリーズセーフティマット/マットコ...
- 商品情報
...さい。D40A/D40Zはテスト出力1点につき最大15台まで直列接続できます。 ・オムロン製シングルビームセーフティセンサ E3ZS/E3FS を接続する場合 シングルビームセンサの制御出力DC24V 半導体出力を入力します。シングルビームを接続する場合は、...