全 25 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...FAQ000117043 相当品は D4E-1G20N にて対応可能かご検討ください。外形、取付、動作特性など、仕様の近い商品です。データシートにて詳細仕様をご確認のうえ、採用可否をご判断ください。D4E-□N データシート アズビル製リミットスイッチ:SL1-Pのオムロン相...
- 商品情報
...FAQ000121704 相当品は、D4E-1C20N にて置き換え可能かご検討ください。■主な相違点/留意点・取り付けピッチは同等です。・外形寸法、動作特性、接点定格は若干異なりますが近い値です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可...
- 商品情報
...FAQ000131380 相当品は、D4E-1A20N にて置き換え可能かご検討ください。■主な相違点/留意点・取り付けピッチは同等です。・外形寸法、動作特性、接点定格は若干異なりますが近い値です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可...
- 商品情報
...FAQ000131476 相当品は、D4E-1B20N にて置き換え可能かご検討ください。■主な相違点/留意点・取り付けピッチは同等です。・外形寸法、動作特性、接点定格は若干異なりますが近い値です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可...
- 商品情報
...FAQ000131477 相当品は、D4E-1D20N にて置き換え可能かご検討ください。■主な相違点/留意点・取り付けピッチは同等です。・外形寸法、動作特性、接点定格は若干異なりますが近い値です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十分ご確認の上、ご使用可...
- 商品情報
...FAQ000131549 相当品は、D4E-2G20Nにて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等ですが、ローラサイズなど外形寸法が異なります。・動作特性、接点定格は同等です。・ケース材質:樹脂 → 金属・ローラ材質:ナイロン → ステンレス系焼結合...
- 商品情報
...FAQ000131550 相当品は、D4E-1G20N にて置き換え可能かご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等ですが、ローラサイズなど外形寸法が異なります。・動作特性、接点定格は同等です。・ケース材質:樹脂 → 金属・ローラ材質:ナイロン → ステンレス系焼結合...
- 商品情報
...用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリー...
- 商品情報
...用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリー...
- 商品情報
...シリーズを使用します。お客様にてコネクタを加工する手間がかかりません。 直出しコネクタタイプ・形WL-N *1・形D4CC・形D4E-N・形WL プリワイヤコネクタタイプ・形D4ER-□N *2・形WL-N *1・形D4C・形WL ② ■SCコネクタ(別売・形SC)を組み合わせ、コネクタケーブ...
- 商品情報
... 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 ZC-?55シリーズ...
- 商品情報
... 汎用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 ZC-?55シリーズ...
- 商品情報
...用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリー...
- 商品情報
...用タテ形 代表例 D4Cシリーズリミットスイッチ 汎用タテ形 代表例 D4CCシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形D4E-?Nシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形SHLシリーズリミットスイッチ 汎用ヨコ形 代表例 形ZC-?55シリー...
- 商品情報
...ットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形?D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチp)SHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチ 関連FAQ ■...
- 商品情報
...をモールド(樹脂固め)しています。(ただし、アクチュエータの種類によっては、品揃えがない場合があります)形WL-N *3形D4E-N形SHL形ZC形D4MC形WL ③ コネクタタイプコネクタタイプは、リミットスイッチとコネクタが一体になっています。コネ...
- 商品情報
...ットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチSHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチVE 汎用封...
- 商品情報
...ットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入スイッチSHL 小形封入スイッチZC-□55 コンパクト封入スイッチD4MC セミコンパクト封入スイッチVE 汎用封...
- 商品情報
...イッチ・小形リミットスイッチ (コネクタ直出しタイプ) 代表例:形D4CC ・小形封入スイッチ (コネクタ直出しタイプ) 代表例:形D4E-□N ・耐油リミットスイッチ (プリワイヤコネクタタイプ) 代表例:形D4ER-□N-DTK1EJ *4 ■組立式コネクタ (圧着・はんだ・ねじ結線タイ...
- 商品情報
...リミットスイッチの接点構成 種類 シリーズ 接点構成 縦形 形WL-N1a1b形D4C1c形D4CC1c形HL-50001a1b形D4A-□N *1 1a1b または 2a2b 横形 形D4ER-□N1c形D4E-□N1c形SHL1c形ZC-□551c形D4MC 1c形VE1c *1 形D4A-□Nシリーズは、形式により2回路双断形の機種と4回路双断形の機種がございま...