全 10 件が検索されました。(1 - 10件を表示)
- 商品情報
...FAQ000131927 仕様が近い商品として、 以下2形式よりご選定ください。候補1:D4A-3115N候補2:WLNJ-S2-N■主な相違点/留意点・外形寸法、取付寸法が異なります。・接点定格は同等以上です。・動作特性が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十...
- 商品情報
...テ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形?D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入...
- 商品情報
...、2c接点) 種類シリーズ形式マイクロスイッチ2a2b接点ご用意しておりません。2c接点形DZリミットスイッチ2a2b接点 *1形D4A-2□□□N形D4A-4□□□N2c接点ご用意しておりません。 *1 形D4A-□Nシリーズの4回路双断形が該当します。詳細はこちらのFAQ を...
- 商品情報
...グをご参照ください。+ 5 ~ +120℃形WL形WL□-TH耐寒用タテ形形WL-N形WL□-TC-N *1カタログをご参照ください。-40 ~ + 40℃形WL形WL□-TC形D4A形D4A-□N-T (表3)-40 ~ +100℃形D4C形D4C-□-C (表4)-40 ~ + 70℃ヨコ形形SHL形SHL-□-TC (表5)-40 ~ + 40℃形ZE形ZE-□TC(表6) -40 ~ + 40℃ *1 形WL-Nシリーズの高感...
- 商品情報
...テ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入...
- 商品情報
...テ形WL-N / WLG 2回路リミットスイッチD4C 小形リミットスイッチD4CC 小形リミットスイッチHL-5000 小形リミットスイッチD4A-□N 小形重装備リミットスイッチWL 2回路リミットスイッチ汎用ヨコ形D4ER-□N 耐油リミットスイッチD4E-□N 小形封入...
- 商品情報
...変ローラ・レバー形、可変ロッド・レバー形・形WLシリーズ *2 ローラ・レバー形、可変ローラ・レバー形、可変ロッド・レバー形・形D4A-□Nシリーズ 回転レバー形(標準形、高感度形、軽動作形、高感度軽動作形のみ)対象形式は下表にてご確認ください。 (表1)...
- 商品情報
...FAQ04958 形D4A-Nシリーズのセンター・ニュートラル動作タイプ(形D4A-2918N 形D4A-4918N)をご検討ください。動作は以下の図を参照ください。●動作・レバーが右に倒れたとき:3-4端子がONします。・レバーが左に倒れたとき:7-8端子がONします。* 形...
- 商品情報
...形は2a2b接点です。 種類 接点構成 端子配置例 2回路双断形 1a1b接点 (1NO/1NC) 例:形WL-Nシリーズ 4回路双断形 2a2b接点 (2NO/2NC) 例:形D4A-□Nシリーズ *1 ■主なリミットスイッチの接点構成 種類 シリーズ 接点構成 縦形 形WL-N1a1b形D4C1c形D4CC1c形HL-50001a1b形...
- 商品情報
...ません。汎用タテ形WL-N *1〇 (別売)〇 (別売)WL〇 (別売)2019年3月以前生産分:〇(付属)2019年4月以降生産分:〇(別売) *2D4C不要 D4CC不要HL-5000不要 D4A-□N〇 (別売)〇 (別売)汎用ヨコ形D4ER-□N不要D4E-□N不要SHL不要ZC-□55不要ZE〇 (別売)〇 (別売)ZV〇 (別売)〇 (別売)ZV2〇 (別売)〇 (別売)XE〇 (別売)〇 (別売)XV〇 (別売)〇 (別...