全 17 件が検索されました。(1 - 17件を表示)
- 商品情報
...可能ですか。D40A-1、D40A-2のアクチュエータ部、センサ部の単独購入は可能ですか。 非接触式ドアスイッチD40AシリーズとD40Zシリーズの検出方式と安全カテゴリ/対応PLの違いについて教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...、D40Zはコントローラなしで単体で使用できますか? 関連情報 現場トラブル復旧支援サービス生産終了品/推奨代替品 D40ZとD40A(D40A-1C□)およびD40A-2は混在して使用できますか。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
... D40A、D40Zは、コントローラを使用せずに単体で動作させることは可能ですか。 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2/D40A/D40Zは1台のコントローラに何台まで接続可能ですか。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...マット、シングル ビームセーフティセンサにおいてテスト出力の使用が必要ですか? 小形非接触式ドアスイッチ D40A、D40Z、D40A-2は、コントローラを使用せずに単体で動作させることは可能ですか。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...コントローラに接続せず、単体で使用出来ますか?D40A-1,D40A-2のアクチュエータ部、センサ部の単独購入は可能ですか。 D40Z-1C-Aの形式末尾「A」の意味を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...イッチコントローラ D40A / G9SX-NS非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2 関連FAQ 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2/D40A/D40Zは1台のコントローラに何台まで接続可能ですか。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器D40A、...
- 商品情報
...ラなしで直接接続する場合は、NX-SIH400のみ接続可能です。・シングルビームセーフティセンサ E3ZS/E3FS・非接触式ドアスイッチ D40Z、D40A・セーフティマット UM/UMA・セーフティエッジ SGE(4 線式配線)詳細は NX-SL□/SI□/SO□セーフティコントロールユニット(SGFM-710□) ...
- 商品情報
...ニットD4BL 電磁ロック・セーフティドアスイッチ非接触式ドアスイッチ?D41D 高コード非接触式セーフティドアスイッチD40Z 小形非接触式ドアスイッチD40A / G9SX-NS 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ セーフティリ...
- 商品情報
...があります。・半導体出力タイプで接点出力タイプではない。・単独でEN ISO13849-1取得 ■非接触式ドアスイッチ 該当シリーズ: D40A 、D40Z 、D41D 操作キーを挿入するのではなく、アクチュエータを近づけることでドアの開閉を検知します。同形式の非接触式...
- 商品情報
...φ5mmなので、曲げ半径はR30mm以上となります。また、ケーブルを曲げる位置は根本から30mm以上のところにしてください。 連FAQ D40ZとD40A(D40A-1C□)およびD40A-2は混在して使用できますか? 非接触式セーフティドアスイッチ D40A-2/D40A/...
- 商品情報
...ニットD4BL 電磁ロック・セーフティドアスイッチ非接触式ドアスイッチ?D41D 高コード非接触式セーフティドアスイッチD40Z 小形非接触式ドアスイッチD40A / G9SX-NS 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ 関連FAQ 商品の...
- 商品情報
...ニットD4BL 電磁ロック・セーフティドアスイッチ非接触式ドアスイッチ?D41D 高コード非接触式セーフティドアスイッチD40Z 小形非接触式ドアスイッチD40A / G9SX-NS 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ ???????関連FAQ ■EN ISO 13849-...
- 商品情報
...ニットD4BL 電磁ロック・セーフティドアスイッチ非接触式ドアスイッチ?D41D 高コード非接触式セーフティドアスイッチD40Z 小形非接触式ドアスイッチD40A / G9SX-NS 小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ 関連FAQ ■EN60947-5-1/...
- 商品情報
...入力端子(Si)に入力します。最大配線長は、接続する機器の仕様をご確認ください。 ・オムロン製非接触式ドアスイッチ D40A/D40Z を接続する場合 オムロン製非接触式ドアスイッチ D40A/D40Z の非接触式ドアスイッチ出力(黒)を安全入力端子に入力し...
- 商品情報
...ト配線をしています。形D40A専用コントローラ 形G9SXのネジ式端子台とスプリング式端子台は どのように違いますか?D40A/D40Zを専用コントローラに接続せず、単体で使用出来ますか?G9SX-LMに接続できる回転検出センサの条件は何ですかセー...
- 商品情報
...、非接触ドアスイッチについては、テストパルスを設定できるテスト出力端子が決まっています。・G9SP-N10S:T2端子 (1系統(D40A/D40Zを最大15台) 接続可能)・G9SP-N10D:T4,T5端子(2系統(D40A/D40Zを最大15x2台)接続可能)・G9SP-N20S:T4,T5端子(2系統(D40A/...
- 商品情報
...スポンスを返す通信のみ可能です。 商品情報 形CPシリーズ 形CP1E CPUユニットセーフティ・コントローラ 形G9SP 関連FAQ G9SA G9SP D40Zなどのセーフティ商品に一般リレーを接続しても良いですか?セーフティリレーユニットの形G9SA、形G9SBは韓国Sマ...