全 4 件が検索されました。(1 - 4件を表示)
- 商品情報
...。シール性はありません。ガス雰囲気・水、油などがかかる環境にはお奨めできません。形Z(AP-Z使用時)形V形D3V-01形VX形D2MV形D2MC形D3M形SS形SS-P形D2S形D2F形J形D2MQ形D2D形D2T *1 △ X X IP40 シリーズ名 ゴミ埃 ガス 水滴 保護構造 構造・シール内容...
- 商品情報
...タの種類により適用機種が異なります。下表をご参照ください。(表1) Z、X、DZシリーズのピン押しボタン形用(表2) V、VX、D2MV、D2RV、D2VW、D3Vシリーズのピン押しボタン形用具体的な寸法、動作特性については、商品情報より、カタログをダウンロード...
- 商品情報
...-01AC125V 0.1ADC30V0.1ADC5V 1mA微小負荷用シリーズ/形式備考最小適用負荷(参考値)備考形D2MC形D2MC-5AC250V 5ADC5V 160mA 形D2MC-01 AC125V 0.5ADC30V0.5ADC5V 1mA微小負荷用形D2MV形D2MV-1AC125V 1ADC30V 1ADC5V 30mA形...
- 商品情報
...点仕様接点材質 形D2MC-01 0.5A DC5V 1mA クロスバ金合金 形D3V-01 0.1A DC5V 1mA クロスバ金合金 形VX-01 0.1A DC5V 1mA クロスバ金合金 形D2MV-01 0.1A DC5V 1mA ツインクロスバ金合金 形D2RV 最大10W*1 DC5V 0.1mA -(リードスイッチを内蔵) *1 最大電圧DC100D2RVV 最大電流0.25A ◆超小型(...