全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- マニュアル
...0∼ 1000 − 26 オーバーランリミット設定 オートチューニングの動作パターンを設定します。 0 回転方向 CCW → CW 2 回転 1 回転方向 CW → CCW 2 回転 2 回転方向 CCW → CCW 2 回転 3 回転方向 CW → CW 2 回転 4 回転方向 CCW → CW 1 回転 5 回転方向 CW → CCW 1 回転 6 回転...
- マニュアル
..., class 3). 2-19 Chapter 2 Standard Models and Specifications 2-3-4 Control I/O Specifications (CN1) ■ Control I/O and External Signals for Position Control Reverse pulse +CW 1 200 Ω 8 INP Positioning completed output −...
- マニュアル
...了出力(READY) …………………………… 2−72 正転トルク制限(Pn402)……………………………………… 4−55 サーボ準備完了(READY)出力端子割付け(Pn50E.3)…… 4−32 正転パルス/逆転パルス (CCW/CW) …………………… 2−62 サーボ中継ユニット 接続ケーブル一覧 …………………………………………… 3−7 ………………………………………… 2−125 サーボ中継ユニット用ケーブル ……………………………… 2−128 接続例 ……………………………………………………… 6−1 絶対値エンコーダ−セ...
- マニュアル
...2−3−4 制御入出力仕様(CN1) ■制御入出力信号の接続と外部信号処理 逆転パルス +CW 1 200Ω 8 INP 位置決め完了 −CW 2 正転パルス ※2 +CCW 3 200Ω −CCW 4 偏差カウンタリセット ※2 +ECRST 5 200Ω 7 BKIR ブレーキインタロック 10 OGND 最大使用電圧 :DC30V 最大出力電流・Z相 :...
- マニュアル
... DS1,CW MOV IX,4[BW] . ............... Get B% argument offset DS1: CMP AW,[IX] . ................ Compare values (C% to B%) BGE 321B . ................... Jump if C% >= B% DS1: MOV AW,[IX] . ................ Move B% value to AW MOV ...