全 2 件が検索されました。(1 - 2件を表示)
- 商品情報
...回 TÜVラインランド認証(認証番号 No.R50030059) 形式 操作コイル定格 接点定格 開閉認定回数 MY2Z MY2ZN MY2-02 MY2F MY2Z-D MY2ZN-D2 MY2Z-CR MY2ZN-CR 6~125 VDC、 6~240 VAC 5A 250V AC(cosφ=1.0) 100,000回 MY3 MY3N MY3-D MY3N-D2 MY3-02 MY3F 5A 250V AC(cosφ=1.0) 0.8A 250V AC(cosφ=0.4) MY4-02 MY4F MY4Z-02 MY4ZF 3A 120V AC(cosφ=1.0) 0.8A 250V ...
- マニュアル
...は表示されません。 手順 7 へ進んでください。 【RAMディスクドライブ】 ドライブを指定してください。 (A∼Z) A Cr 6 Crと入力します。 7 Iキーを押します。 I この例では、RAMドライブをCと設定しています。 インストール環境設定画面に戻ります。...