全 2 件が検索されました。(1 - 2件を表示)

  • カタログ

    ...光 20 付属絶縁板 15° 1.4° 14 φ20 5.2 5.5 26 37.2 14.8 2-R2 光軸 (24.37) 5.2 16 32 4-CO.5 2-M5貫通穴 38.65 ±0.3 90° 2-φ4.3±0.1 注. 絶縁板の厚さは8mmです。 (6) 小ねじ、皿 2-M3×6 (40) 2 (6) 取りつけ金具 36 27 19 2-R2 3 5.5 取りつけ穴加工寸法 R19 19±0.2 10° 2-M5...

  • マニュアル

    ...D W1 H1 ABOO1(一口) OjkW 68 128 一75 56 118 ABOO2{・□} 0.2kW 108 3・3 ---------------------[End of Page 4165]--------------------- T 3 3 5 Weight{kg) Appro》CO.5 .Approx.0.6 Approx.0.9 T 3 3 Weight(k9) Approx.0.5 Approx.0.6 一 ■3G3EV・A2007(一口)to3G3EV・A2015(・口)(0.75to1、5kW)l Three・phase200・VAClnput 3G3EV・ABeO4(一[コ)to3G3EV・ABO15(・口)(0.4to1.5kW)= SingleA「hree・phase200-VAClnput 3G3EVLA4002(・口)to3G3EV・A4015(一口)(02to1.5kW)= Three・phase400-VAClnput NotelnstallthelnverterwithfourM4bolts. e↑hree・phase200・VAClnputModel 3G3EVmodel Output W H D W1...