全 7 件が検索されました。(1 - 7件を表示)
- 商品情報
...す。 ・温度範囲 が広い ・高温の測 定が可能 ・振動・衝 撃に強い ・熱応答が 早い ・線の延長には 補償導線を用 いる必要があ る K(CA) J(IC) R(PR) 熱電対JIS規格 構成 材料 の記号 形式名 測定 温度 階級 許容差 * R PR 0℃以上、 1,600℃ 未満 クラス2 (0.75級) ±1.5℃ または ...
- 商品情報
...E39-R6 56.57mm Φ 60mm 形E39-R9 43.7mm Φ 45mm 形E39-R10 66.47mm Φ 70mm 形E39-RS1 36.4mm Φ 40mm 形E39-RS2 53.15mm Φ 55mm 形E39-RS3 106.3mm Φ 110mm 形E39-R37-CA 13.4mm Φ 15mm 拡散反射形では投光ビーム径より大きな白画用紙を標準検出物体としています。 最小検出物体 透過形 回帰反射形 拡散...
- 商品情報
...光源 ファイバセンサ 形E3NX-FA、形E3NX-MA 形E3X-HD 形E3X-ZV、形E3X-MZV 形E3X-SD 形E3X-NA 白色光源 ファイバセンサ 形E3NX-CA R/G/B 3光源 光電センサ 形E3S-DC ⑥ 自己診断機能 自己診断機能とは、設置後の環境変化、特に周囲温度の変化に対する余裕度を自己診...
- 商品情報
...1 FG FG AA Protective Ground (Frame Ground) 保安用接地またはアース 2 SD TXD BA Transmitted Data 送信データ DTE→ 3 RD RXD BB Received Data 受信データ ← DCE 4 RS RTS CA Request to Send 送信要求 DTE→ 5 CS CTS CB Clear to Send 送信可 ← DCE 6 DR DSR CC Data Set Ready データセットレディ 7 SG SG AB Signal Ground 信号用接地または共通アー...
- 商品情報
...E39-R6 56.57mm Φ 60mm 形E39-R9 43.7mm Φ 45mm 形E39-R10 66.47mm Φ 70mm 形E39-RS1 36.4mm Φ 40mm 形E39-RS2 53.15mm Φ 55mm 形E39-RS3 106.3mm Φ 110mm 形E39-R37-CA 13.4mm Φ 15mm 反射形では投光ビーム径より大きな白画 用紙を標準検出物体としています。 開口角 投光ビームの広がり角度のことで...
- 商品情報
...光源 ファイバセンサ 形E3NX-FA、形E3NX-MA 形E3X-HD 形E3X-ZV、形E3X-MZV 形E3X-SD 形E3X-NA 白色光源 ファイバセンサ 形E3NX-CA ⑥よくある質問集 分類 質問 回答 ファイバ ユニット ファイバユニットには投・受光の 区別がありますか? 透過形ファイバには投・受光の...
- 商品情報
...不可能です。 サイリスタで制御されて歪んだ電流波形 対象機種: 実効値演算形:形K3FK-CE、形K3FM-CE 平均値演算(整流):形K3FM-CA、形K3FK-C ページ先頭へ戻る PDF版をダウンロード 1429KB マイカタログに追加 最終更新日:2026年10月01日...