全 2 件が検索されました。(1 - 2件を表示)
- 商品情報
...互換モード、通信ユニット接続時) 1ms(C200HSモード、通信ユニットなし)最大10ms入力割り込み割り込み入力ユニット最大8点 C200HS-INT01(8点)入力割り込み機能なしベースユニットC200H-BC□□1-V2(割り込み入力ユニット対応)- 割り込み応答時間 最大1ms(通信...
- 商品情報
...末尾が「-V1」「-V2」の場合、それぞれ以下のユニットに対応しております。・C200H-BC□□1-V1:C200H-OC225、C200H-OD212、C200H-OD21A、C200H-B7AO1・C200H-BC□□1-V2:上記に加えて、C200HS-INT01(割込入力ユニット)*1形式末尾に「-V□」が付かないベースユニットは、 上記の出力ユニット、割込入力ユニットに対応...