全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- 商品情報
...要です。)H7CC データシート (単位:mm) 外形寸法生産終了品AMD-DSL3代替品H7CC-R11 端子配置/配線接続生産終了品AMD-DSL3代替品H7CC-R11 AMD-DSL3(電源電圧AC100/110、AC200/220共通)の推奨代替品と主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...産終了品AMD-SL2代替品H7CC-R11 *DINレールの種類により異なります。(参考値) 端子配置/配線接続生産終了品AMD-SL2代替品H7CC-R11 AMD-SL2(電源電圧AC100/110、AC200/220共通)の推奨代替品と主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 詳細仕様はカタログ等をご覧ください 商品情報 形AMD形H7CC-R AMD-S□の代替品を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...(10BASE-T / 100BASE-TX)サイズ・線心数(対数):AWG22×2P両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)RJ45 コネクタ堅牢タイプ (*3)ケーブル色:ライトブルーXS5W-T421-AMD-K0.3XS5W-T421-BMD-K0.5XS5W-T421-CMD-K1XS5W-T421-DMD-K2XS5W-T421-GMD-K5XS5W-T421-JMD-K10プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 ストレート/M12 ストレート)シールド...
- 商品情報
...K3HB-Rシリーズをご検討ください。計数速度は50kHzです(ただし、無電圧接点の場合は30Hzです)*4 タコメータモード以外に形AMD(生産終了品)からの置き換え時に使用する「AMD互換モード」があります。*5 ソケットは別売りです。こちらのFAQ をご覧く...