全 4 件が検索されました。(1 - 4件を表示)
- 商品情報
...式の漏れ電流は微小のため規定なし)○ ■E2E-X5C118の例(カタログ 定格/性能)【商品情報】センサコントローラ S3D2 データシート S3D2(-AK/BK/CK/CC/DK/EK)に接続可能なセンサの条件を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...いただき、お客様の責任において利用可否のご判断、および安全性に関する対策をお願いします。 パナソニック製 21F-AK(AF2165K)のオムロン相当品と主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...状態になります。なお、形S3D2-CK、形S3D2-CCの場合は、AND/OR動作切替SWをOR側にしても動作します。 商品情報 形S3D2シリーズ S3D2-AK、S3D2-CK、S3D2-CCにセンサを1台接続しているが出力がでない。考えられる原因と対策を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オ...
- 商品情報
...替式→1ms・接続方式:端子台→端子台入力、コード引き出し(標準コード2m)・外形寸法:異なります。E3C-JC4PとセンサコントローラS3D2-AKを使用することで、電源電圧:AC100~240V、有接点出力が可能です。また、S3D2からセンサ用電源DC12Vが供給可能となります。 外形寸...