全 2 件が検索されました。(1 - 2件を表示)

  • マニュアル

    ... 6 5 1st digit ● Change from RUN Mode to Function Setting Mode. Internal circuit Function setting mode Count Function setting mode Set value up, down --- outm Output mode n, f, c, r, k-1, p, q, aK*1 --- otim Output time 0.01 to 0.50 to 99.99 cnts iflt dp Counting speed 30hz, 5khzK*1 Reset input signal width 20ms, 1msK*1 Decimal point position ------, -----.-, ----.--, ---.--- *1 Prescale value 0.001 to 1.000 to 99.999 Set value upper limit 1 to 999999 Key protect level kp-1, kp-2, kp-3, kp-4, kp-5, kp-...

  • マニュアル

    ...ラメータ名 特記事項 設定値 機 能 設 定モード cntm 入力モード up, down outm 出力モード n, f, c, r, k-1, p, q, aK*1 − otim 出力時間 0.01 ∼ 0.50 ∼ 99.99 cnts iflt dp 計数速度最小リセット時間小数点位置 pscl sl-h kypt プリスケール値設定リミット上限キープロテクト...