全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- 商品情報
...形M2CT *1φ16形A16形A16 *2形M16形M16 *2φ22/φ25形A22形A22 *3 *4形M22形M22 *3 *4φ22/φ25形A22NN/形A22NL形A22NL形M22N形M22Nφ25.2形A3U形A3U形M3U形M3Uφ29 *8形A3P形A3PT *5 *6形M2P形M2PT *5 *6φ30形A30NN/形A30NL形A30NZ-M??-??A-縦23.5x横30.5形A3P形A3PJ *5 *6形M2P形M2PJ *5 *6縦23.5x横22.5形A3P形A3PA *5 *6形M2P形...
- 商品情報
...)(16.2x22.4)形A3K形A3KJ角胴(短胴)(□16.2)形A3KA角胴 (16.2x22.4)形A3S *3形A3SJ角胴(□16.2)形A3SA角胴(23.5X30.5)(23.5X22.5)(φ29 *8)形A3P *4 *5形A3PJ形A3PA形A3PT外観 取付寸法 シリーズ 形式 □11.5 形A3A形A3AAφ11.5形A3ATφ8形A3D形A3DJ形A3DA形A3DTφ12形A3C *6形A3CJ形A3CA形A3CTφ16形A16 *7形A16φ22/25形A22NN形A22NL...
- 商品情報
...荷用の機種はご用意していませんが、全機種、最小適用負荷はDC5V、6mAです。φ25.2形A3U全機種微小負荷用ですφ29 *8形A3P*5形A3PT形A3PT-90E、G のみ微小負荷に対応しています。形A3P超高輝度タイプ形A3PT形A3PT-90E、G のみ微小負荷に対応しています。 取付...
- 商品情報
...A3PA-90□□□-□□E□形A3PA-5202 (透明・付属)形A3PA-5201 (乳白・別売)白熱ランプ照光形A3PA-90□□□-□□形A3PJ-5202 (透明・付属)形A3PJ-5201 (乳白・付属)丸形LEDランプ照光形A3PT-90□□□-□□C□付属しています。ただし、彫刻板のみの販売はしておりません。白熱ランプ照光形...
- 商品情報
...イト(照光方法により選択できない色があります))次の手順でセット形式をご確認ください。手順1: A3PJ、A3PAの場合は(表1)、A3PTの場合は(表3)を参照の上、本体に記載された形式から該当するセット形式の形式基準を確認します。 手順2: A3PJ、A3PAの...