全 4 件が検索されました。(1 - 4件を表示)
- 商品情報
...との併用はできません。 バリヤとの併用はできます。・縦取付時は縦取付用を、横取付時は横取付用をご使用ください。・形A3P超高輝度タイプと共用です。 スイッチガード(別売)対象形式(セット形式)外観種類形式横取付用長方形用形A3PJN-5050形A3PJ-...
- 商品情報
...小適用負荷はDC5V、6mAです。φ25.2形A3U全機種微小負荷用ですφ29 *8形A3P*5形A3PT形A3PT-90E、G のみ微小負荷に対応しています。形A3P超高輝度タイプ形A3PT形A3PT-90E、G のみ微小負荷に対応しています。 取付サイズ シリーズ形式 微小負荷適用機種につい...
- 商品情報
...A3PT-90□□□-□□C□付属しています。ただし、彫刻板のみの販売はしておりません。白熱ランプ照光形A3PT-90□□□-□□ご用意しておりません。形A3P超高輝度タイプ長方形砲弾形LED照光形A3PJ-90□□□-□□A□付属しています。ただし、彫刻板のみの販売はしておりません。正方形...
- 商品情報
...?-90???-14?、A3P?-90???-28? 白熱ランプ: SLL-06(H)、SLL-14(H)、SLL-28(H) 商品情報 照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P 超高輝度タイプ 関連FAQ 微小負荷用の押しボタンスイッチはありますか?生産終了品の代替品を確認したい。 スイ...