全 61 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。下記の図では(A)の位置では検出物体は検出できますが、(B)の位置では検出できません。 特長 微妙な段差が検出できる センサからの...

  • 商品情報

    ...(センサからの距離)が変化すればPSD上の結像位置が異なり、PSDの二つの出力バランスが変化します。 この二つの出力をA、BとするとA/(A+B)を演算し、適当なスパン係数‘k’とオフセット‘C’を施すことにより を求めることができます。 *PSD: ...

  • 商品情報

    ...JAN/EAN 数字 POS商品コード用 ISO/IEC15420 CODE39 数字、英字、一部記号 産業分野で広く使用 ISO/IEC16388 Codabar (NW-7) 数字、 ストップコード(A~D) 記号( -,+,$,;,/,.) 血液管理、宅配便、 図書管理、 各種会員カード ISO/IEC16390 ITF 数字、 ストップコード(...

  • 商品情報

    ...対応 2種類(大径用・小径用)のブッシュを搭載することで、ケーブル外形Φ3~8mmに対応しています。 注. DC用センサにはA-cording、AC用センサにはB-cordingのコネクタを使用します。コーディングについては「用語解説」の「規格情報」をご確認ください。 コネ...

  • 商品情報

    ...御する場合、勾配設定をすることにより、温度のバラツキを改善することができます。 例. 熱干渉によりB点の温度がA点より高くなる場合、ヒータBの勾配設定をヒータAより小さくすることによってAとBの温度を均一にできます。...

  • 商品情報

    ...ダンス法で短絡電流を計算します。図中の系統のインピーダンスマップは下図のようになり、このマップから求めたA母線、B母線における短絡電流は下記のとおりとなります。 ここに X SA =X S +X T1 =4% X SB =X S + T1 X+X T2 =16% ここで計算...

  • 商品情報

    ...てから、あらかじめ定められた時間に出力信号を出す制御機器です。 ページ先頭へ戻る タイマの設定・表示 形H3CR-Aの例 設定 ①セットダイヤル ②時間単位切替スイッチ ③目盛数字切替スイッチ ④動作モード切替スイッチ 【解説】形H3CR-...

  • 商品情報

    ...(Multi Points) ●クロストーク 「漏話」参照。 ●コヒーレンシー 発光された光の性質を表わす言葉で、 コヒーレンシーの良い光……………(a) インコヒーレンシー光………………(d) *(b)(c)は実際のレーザ光 ●最小受信光電力(P MIN ) 光受信モジュールの受信可能な最小の光のパワー...

  • 商品情報

    ...声や映像を伝送する機能、遠隔制御出力機能などの付加機能があります。 ページ先頭へ戻る システム構成 形K5S-Aタイプのシステムでは、異常信号発生時、電話への音声通報、パソコンへのデータ通報を行うことができます。また、電話およ...

  • 商品情報

    ...です。この構造はつぎの表に示すように3つに分類されます。 (1)プランジャタイプ シール方法の違いにより表のAタイプとBタイプの2種類あります。AタイプはOリングやゴムダイヤフラムでシールするものであり、シールゴムが...

  • 商品情報

    ...面に触れている図3の場合は、回路が閉じた状態(E 1 -E 3 間が液で閉じられた)となるためリレー「X」が動作し接点が“a側”に移ります。 このリレー接点をコンタクタに接続すれば液面の位置に従ってポンプのON、OFFができるわけです。 た...

  • 商品情報

    ...形リレーを例に示します。 ヒンジ形リレーは、ヒンジ部を支点とした回転運動により、接点の開閉を行うものです。 例 a 接点(NO 接点) 1. 入力機器(スイッチ)をオンにする。 2. 電磁石(コイル)に電流が流れ、鉄心を磁化します。 3. 磁力によって鉄片...

  • 商品情報

    ... ユニット ネットワークタイプ (シリアル通信モード) 形式 長さ 接続図 (パソコン側 ポート) (ユニット側 ポート) DOS/V USB Aプラグ (メス) CPU ユニット USB Bプラグ(メス) USBまたは Toolbus(USB port) 市販USBケーブル* (...

  • 商品情報

    ...ッチ 突入電流一覧表 内部接続図に用いられる図記号の説明 名称 図記号 摘要 カタログ表記 JISにおける表記 a接点 継電器入力が印加されていないとき、開路している接点をいう。 b接点 継電器入力が印加されていないとき、閉路してい...

  • 商品情報

    ...呼びます。 上図において、温度調節器の入力端子部にて測定される熱起電力V T は① V T =V(350,20)となります。 ここでV(,B)は温接点℃、冷接点B℃としたときの熱起電力を表します。 また、熱電対の基本的な性質である「中間温度の法則」より、②V(...

  • 商品情報

    ...くある質問集 ソリッドステート・リレー(SSR)との接続例 ●ソリッドステート・リレーの並列接続可能台数の考え方 ():各温調器の電圧出力(SSR駆動用)の最大負荷電流 (B):SSRの入力電流   ()÷(B)=接続可能台数となります。 *1. 形G3PE-BLタイプは2台で...

  • 商品情報

    ...ページ先頭へ戻る それでもおかしければ、現在温度の動きをみて現象を分けてください。 分類 項目 特徴的波形 A 温度が上昇しない。 B 温度が目標値を超えて上昇する。 C オーバーシュート、アンダーシュートする。 ハンチングする。 D 温度...

  • 商品情報

    ...影  響を少なくす  るため三導  線式を採用し  ています) ・熱応答が遅い ・振動・衝撃に  弱い JPt100 Pt100 JIS規格 階級 許容差 クラスAA級) ±(0.15+0.002|t|)℃ クラスB(B級) ±(0.3+0.005|t|)℃ ※ |t|は測定温度の絶対値です。 熱 電 対 熱電対は異種金属の一端を 接合すると接...

  • 商品情報

    ...ューズ Fuses PF 電力(限流)ヒューズ Power Fuses AS 電流計切換スイッチ Ammeter Change-over Switches VS 電圧計切換スイッチ Voltmeter Change-over Switches 計 器 類 A 電流計 Ammeters V 電圧計 Voltmeters WH 電力量計 Watt-hour Meters 継 電 器 類 OCR 過電流継電器 Overcurrent Relays GR 地絡継電器 Ground Relays DGR 地絡方向継電器 Earth-fault Directional Relays OCGR 地絡...

  • 商品情報

    ...監視リレーのタイプ 監視リレーには以下のタイプがあります。 ページ先頭へ戻る 用途例 ●モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ ●温度警報器 K8DT-THタイプ ●水位制御 K8DT-LSタイプ ページ先頭へ戻る 監視リレーの分類 当社、K8シリーズは以下の通り分類...