全 164 件が検索されました。(161 - 164件を表示)
- マニュアル
... (unit: mm) [Calculation example] When K = 1,600 mm/s, Ts + Tc = 0.06 s, brake monitor setting time = 0.1 s, Tr = 0.008 s, and d = 25 mm: Tbm = 0.1 - 0.06 = 0.04 s Dpf = 3.4 x (25 - 7.0) = 61.2 mm S = 1,600 x (0.06 + 0.008 + 0.04) + ...
- 商品情報
...開閉用動作表示灯内蔵形MM2XPN接点端子種類形式ソケット(別売)取付金具(別売)3cはんだづけ端子基準形MM3-R99-03 (SKANAGU)FOR MM3.4(61)*2直流負荷開閉形MM3Xねじ締め端子基準形MM3B直流負荷開閉形MM3XBプラグイン端子基準形MM3P表面接続ソケット11PFA *3裏...
- 商品情報
...メガにて) 耐電圧 コネクタと出力端子間: AC4000V 50/60Hz 1min 出力端子間: AC2000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間: AC250V 50/60Hz 1min 耐振動 誤動作: 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)、61.2~150~61.2Hz 14.7m/s 2 耐衝撃 200m/s 2 コイルサージ吸収機能 ダイオード(400V、1A) 使用温度範囲 0~...
- 商品情報
...メガにて) 耐電圧 コネクタと出力端子間: AC4000V 50/60Hz 1min 出力端子間: AC2000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間: AC250V 50/60Hz 1min 耐振動 誤動作: 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)、61.2~150~61.2Hz 14.7m/s 2 耐衝撃 200m/s 2 コイルサージ吸収機能 ダイオード(400V、1A) 使用温度範囲 0~...