全 5559 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- 商品情報
...プ: 6.6VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) 上記以外: 8.3VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/ 3.2W以下(DC24V) センサ入力 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 アナログ入力 電流入力: 4~20mA、0~20mA 電圧入力: 1~5V、0~5V、0~10V 入力インピ...
- 商品情報
...流4~20mA IO-Link対応 K3CV-1ADIA-IL3 アナログ電流0~20mA K3CV-1ADIB-IL3 アナログ電圧0~10V K3CV-1ADVA-IL3 アナログ電圧-10~+10V K3CV-1ADVB-IL3 熱電対 K熱電対-20.0~+500.0℃ K3CV-1TCKA-IL3 測温抵抗体 測温抵抗体-200.0~+500.0℃ K3CV-1PTPA-IL3 オプション(別売) 取付金具 形式 K3CV-F-1 本体固定具 形式 K3CV-F-2...
- 商品情報
...)±1ディジット以下 電圧の影響 取り付けの影響 電磁妨害の影響 信号源抵抗の影響 0.1℃/Ω以下 熱電対種類 Kセンサ(非接地形のみ対応) 冷接点補償方式 ON(初期値)、OFF:切替式 指示範囲 K3CV-1TCKA-IL3 仕様 -20℃~+500℃/0~900℉ 指示範囲 -40.0℃~+520.0℃/-40.0~+940.0℉ 指示...
- 商品情報
...器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル調節計の熱電対入力端子((+)(-) )を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてください。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合と...
- 商品情報
...時:10VA AC/DC24V時:5.5VA(AC24V)/4W(DC24V) (伝送出力のある機種の場合は、6.5VA(AC24V)/4.5W(DC24V)になります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力...
- 商品情報
...ス幅可変/タイミング入力/リセット入力/判定出力保持入力/ モニタフォーカス/リニア出力補正/(A−B)演算 *4(A+B)演算 *4 K−(A+B)演算 *4/ 相互干渉防止 *4/センサ部断線検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 表示灯 動作表...
- 商品情報
...器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル調節計の熱電対入力端子((+)(-) )を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてください。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合と...
- 商品情報
....7VA) 形E5CN-U AC100~240V時:6VA(最大) AC/DC24V時:3VA/2W(最大)(電流出力タイプでは、4VA/2Wになります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力...
- 商品情報
...電流 DC27mA未満 消費電力 700mW以下 精度 *1 *2 最大計測スパン時:0.2%FS以下 設定された計測スパン時:0.1×(600K/設定温度範[K])%FS 温度係数 0.01%/℃以下(23℃基準) 冷接点補償誤差 3K 応答時間(0→99%) 約400ms 絶縁抵抗 入力-出力-電源間 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,...
- 商品情報
...器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル調節計の熱電対入力端子((+)(-) )を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてください。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合と...
- 商品情報
...-HR2 AC100V時 3.0VA) AC/DC24V時:5.5VA(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HR2D AC24V時 2.7VA) センサ入力 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流...
- 商品情報
...器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル調節計の熱電対入力端子((+)(-) )を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてください。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合と...
- 商品情報
...圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 AC100~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) センサ入力 以下から任意に選択可能。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力...
- 商品情報
...コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45) 形XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ プラグ片側コネクタ付ケーブル(M12スマートクリック ストレート) 形XS5H-T421-□M0-K プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12スマートクリック ストレート/M12スマートクリック ストレート) 形XS5W-T421-□M2-...
- 商品情報
...ーブル 長さ(m) 形式 標準ケーブル Cat5e PVC プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12スマートクリック ストレート) 0.5 XS5H-T421-BM0-K 1 XS5H-T421-CM0-K 2 XS5H-T421-DM0-K 3 XS5H-T421-EM0-K 5 XS5H-T421-GM0-K...
- 商品情報
...造 一重遮へい 二重遮へい 定格/性能 種類 M12 RJ45 (M12/RJ45コネクタケーブルタイプ含む) M12パネル取り付け 形式 XS5H-T42□-□M0-K XS5W-T42□-□M1-□□ XS5W-T42□-□M2-□□ XS2W-T421-□M2-SS XS5W-T42□-□M3-□□ XS5W-T42□-□MC-□□ XS2W-T421-□MC-SS XS5W-T42□-□MD-□□ XS5W-T42□-□ME-□□ XS6G-T421-1 XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 定格電流 3A 2.5A 4A 定格電圧 *1 DC 30V DC 125V...
- 商品情報
...器およびデジタル調節計が動作し、安定した状態でデジタル調節計の熱電対入力端子((+) (-))を短絡した状態で、入力仕様をKセンサとしたときの表示温度を参考にしてください。ただし、デジタル調節計の周囲がほぼ平均されている場合と...
- 商品情報
.../60Hz、 AC24V 50/60Hz、 DC24V 許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110% 消費電力 約3 .5VA(AC100~240V) 約3 .5VA(AC 24V) 約2 .5W(DC24V) センサタイプ 熱電対 :K、J、T、R、S(JIS C 1602-1995、IEC60584-1) 白金測温抵抗体 : Pt100(JIS C 1604-1997、IEC60751) 制御出力 リレー出力 AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負...
- 商品情報
...ネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) オムロン 株式会社 0.3 XS5W-T421-AMD-K 0.5 XS5W-T421-BMD-K 1 XS5W-T421-CMD-K 2 XS5W-T421-DMD-...
- 商品情報
...ネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) オムロン 株式会社 0.3 XS5W-T421-AMD-K 0.5 XS5W-T421-BMD-K 1 XS5W-T421-CMD-K 2 XS5W-T421-DMD-...