全 155 件が検索されました。(141 - 155件を表示)
- 商品情報
...、計時を開始します。 計時値が設定値に達すると、出力はOFFします。 電源がOFFするとリセットされます。 商品情報 形H5CX-□-N形H5CZ形H3DT-L/-N 関連FAQ タイマを選定したい。信号がONしている時間 または 電源が印加されている時間を積算したい。(積...
- 商品情報
...3月に生産を終了しました。(表2) デジタルタイマ 埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン 表シリーズサイズ(表2-1)H5CZシリーズ 縦48x横48(表2-2)H5CC、H5CX-□-Nシリーズ (表2-3)H3CAシリーズ (表2-4)H5CNシリーズ(表2-5)H5ANシリーズ縦72x横72 (表2-1) ...
- 商品情報
...発商品となります)・カウンタ H7CC-A、H7CC-R、H7BX、H7HP、H7EC-N、H7ET-N、H7ER-N、H7CX、H7CZ、H7CN、H7AN、H7GP、H8BM、H8GN ・タイマ/タイムスイッチ H3CR、H3DT、H3DT、H3Y、H3YN、H3RN、H3DK、H3DS、H5CC、H5CZ...
- 商品情報
...FAQ05424 オンディレー動作が可能なタイマをお使いください。形H3CR-Aシリーズ、形H3Yシリーズ、形H3YNシリーズ、形H5CZシリーズ、形H5CXシリーズなどでオンディレー動作が可能です。計時を開始するタイミングやリセット方法などをご確認ください。...
- 商品情報
...FAQ05633 形H5CX-□-Nシリーズ、形H5CZシリーズをお奨めします。(表1)(表2)にて、該当する動作モードを選択し、(表3)で動作可能な機種をお選びください。(表1) 動作モードの選択 オンディレー動作には、A、A-1、A-2、A-3 の4つのモードがあります。 下表の...
- 商品情報
...FAQ05635 形H5CX-□-Nシリーズ、形H5CZシリーズをお奨めします。Eモードをお使いください。(表1) (表2)にてにて動作をご確認いただき、(表3) で動作可能な機種をお選びください。(表1) 動作の確認 確認項目YesNo1【電源OFF時の動作】電源がOFFしたらリセットす...
- 商品情報
...FAQ05639 形H5CX-A□-Nシリーズ、形H5CX-L□-Nシリーズ、形H5CZシリーズをご検討ください。フリッカ動作で、ワンショット出力ができます。出力時間は0.01~99.99sの間で任意に設定できます。(表1)(表2)にて動作をご確認の上、(表3)で可能な機種をお選びくだ...
- 商品情報
...す。時間は進みません。(加算の場合は設定値、減算の場合は0に達した状態で保持します。)●対象機種:形H5CX-A□-N 形H5CX-L□-N 形H5CZ(こちらのFAQで可能な機種をお選びください)Fモード【電源スタート】 ●基本動作タイマの電源が印加されると計時を...
- 商品情報
...H5CX-Aシリーズ(標準タイプ)〇-形H5CX-Bシリーズ(6桁表示タイプ)(形H5CX-BWSD-N)x(表2)形H5CX-Lシリーズ(エコノミータイプ)●(表3)形H5CZシリーズ●(表4)形H3CAシリーズ〇(表5)形H3CR-Aシリーズ●(表6)形H3DT-N/Lシリーズ●(表7)形H3DK-N/Lシリーズ●(表8)形H3DSシリーズ● (...
- 商品情報
...力とは何ですか?タイマの信号入力(シグナル(スタート)、リセット、ゲート)にAC100VやAC200Vを入力することはできますか?形H5CX、形H5CZの設定値、時間レンジの設定方法を教えてください。(通常のタイマ動作で使用する場合) H5CXの入力モードの使い分け、...
- 商品情報
...タイプ) サイズ:48x48㎜ 接続方式信号入力入力仕様形式ねじ締め端子台・シグナル・リセット・ゲートNPN/PNP切替式 *1形H5CX-BWSD-N ■形H5CZシリーズ サイズ:48x48㎜ 接続方式信号入力入力仕様形式プラグインタイプ(ソケット8ピン)・シグナル・リセットNPN *2形...
- 商品情報
...留電圧DC1.5V以下 漏れ電流0.1mA以下 です 商品情報 形H5CX-□-N 関連FAQ デジタルタイマのソケットを教えてください。形H5CX・形H5CZで、設定した時間後にONさせたい。動作モードを教えてください。形H5CX、形H5CZで、一定の間隔でON/OFFを繰り返したい。動作...
- 商品情報
...H5CX-A□-Nシリーズ(標準タイプ)〇xxx(表2)形H5CX-L□-Nシリーズ(エコノミータイプ)●xxx(表3)形H5CX-BWSD-N (6桁表示タイプ)x〇xx(表4)形H5CZシリーズ ●xxx(表5)形H3DT-L/-Nシリーズ xx〇〇 (表1)形H5CX-A□-Nシリーズ(標準タイプ) サイズ:48x48㎜・信号入力は、NPN/PNP切替式です。無電...
- 商品情報
...格(税別) ¥ 875 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ H5F H5CX H7CX H5CZ H7CZ 用途 48×48用 RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含有証明書 ※3 対応済み ダウンロードは...
- 商品情報
...状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ > H5CZ > 形式仕様一覧 > Y92S-29 H5CZ 防水パッキン 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品や形式を登...