全 53612 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • 商品情報

    ...タ・コネクタタイプ4点/8点) 名刺半分サイズを実現したコネクタ入力タイプ FAシステム機器,ネットワーク機器,CompoBus/S,スレーブ,SRT2-ID□MX Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > FAシステム機器 > ネットワーク機器 > CompoBus/...

  • 商品情報

    ...寸法 ダウンロード資料一覧 Mobile Ark用電源を標準装備。 低コストでシステム構築が可能。 ワイヤレスモデム形WM21-MD/Sとの混在使用が可能。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...覧 40GBハードディスクで長時間記録 モバイル型では業界初の、40GBハードディスクを搭載。最速サンプリング速度1MS/sで、2.5時間の長時間記録が可能です。 再現性の低い不具合信号の検出も容易に行えます。 最速1MHzサンプリング モバイル...

  • 商品情報

    ...能。フィーダ制御に威力を発揮します。 • ティーチング、オーバーライド、バックラッシュ補正、ゾーン設定、強制介入起動、S字加減速など、豊富な機能で簡単位置決め制御を実現します。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...

  • 商品情報

    ...外形寸法 ダウンロード資料一覧 パルス列出力のオープンループ方式の位置制御ユニットです。自動台形(またはS字)加減速で位置決めをします。1軸、2軸、4軸タイプがあります。パルス列入力タイプのサーボモータまたはステッピン...

  • 商品情報

    .../形式仕様一覧 | オムロン制御機器 CV500-MC□21 2012年03月 受注終了 モーションコントロールユニット SYSMAC CVM1/CVシリーズ用Sモーションコントロールユニット FAシステム機器,プログラマブルコントローラ,CV500-MC□21 Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > FA...

  • 商品情報

    ...や安全性をご確認ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 Sシリーズで0.1秒~12秒、Lシリーズで1.0秒~120秒の間で各々2種類の時間レンジが選択可能 AC/DCフリー電源化(AC/DC24~230V)により在庫...

  • 商品情報

    ...れない 正確なはんだ形状情報 カラーハイライト方式 検査プログラム互換 検査プログラムをインライン機「RNS-S」と卓上機「RNS-ptH」で相互に利用することが可能です。 ※検査プログラムによりチューニングが必要な場合があります。 豊富な部...

  • 商品情報

    ...合わせください。 *海外輸出時は輸出先の電波法に適合した機種を選定してください。 IEEE802.11a/b/g(5GHz/2.4GHz)に対応!公称54Mbit/sの高速通信を実現! 形WE70は3つの無線LAN規格をサポートしており、FA現場の環境や用途に応じた選択が可能です。 同一...

  • 商品情報

    ...い分解能を要求される外観検査に威力を発揮します。 「もうひと検査」追加できる速さで「万全」 業界最速のCPUとP.B.S構造により進化した「メガARCSエンジン」が、「もう1検査プラスできる余裕」をお届けします。 複数箇所の同時検査や高解像度...

  • 商品情報

    ...ンロード資料一覧 ・2ループのPID制御機能またはON/OFF制御機能を内蔵 ・温度センサを直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、B、N、L、U)または測温抵抗体(JPt100、Pt100)) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能 ・サンプリング周期500ms ・RUN/STOP切替可能 ・内部...

  • 商品情報

    ...資料一覧 ・2ループの加熱・冷却制御が可能(PID制御機能またはON/OFF制御) ・温度センサは直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、B、N、L、U)または白金測温抵抗体(Jpt100、Pt100) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能(冷却側はすべてオープンコレクタ...

  • 商品情報

    ...ム適合性や安全性をご確認ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 システム構成 S-HDR 機能 ハレーションや影の画像を忠実に再現 スーパーハイダイナミックレンジ 明るさの異なる複数枚の画像から得た情報をオ...

  • 商品情報

    ...また、入出力ケーブルで本体とPLCを接続すれば、外部装置からの放電停止やステイタス管理も簡単に行えます。 M.P.S 構造でメンテナンス期間を従来比5 倍 大幅な省メンテナンス性を実現 放電針周囲からクリーンエアーを流し込む...

  • 商品情報

    ...ニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 新開発のA.F.C.S(Air Flow Control System)構造により、ファンの気流を無駄なく制御し、発生させたイオンを効率よく対象物へ搬送することで、クラス最高の高速除...

  • 商品情報

    ...ジン メガARCSエンジンの2倍の処理を実行できるデュアルメガARCSエンジンを搭載。これまでの業界最速のCPUとP.B.S構造をあますことなく活用し、今までできなかったデュアルタスク処理、高速処理を実現します。 従来はシリアル処理...

  • 商品情報

    ...ュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 5CR-Sタイプは奥行(首下)64mmの短胴タイプ。 マンマシン・インターフェースにポイントを置いた操作性優先設計。 さまざまなアプリケーション...

  • 商品情報

    ...ポイントを置いた操作性優先設計。 実際の計測値に応じた単位での表示のできるプリスケール機能を搭載。 形H7CR-Sタイプは奥行(首下)64mmの短胴タイプ。 形H7CR-8、-11は盤内取りつけのできるプラグインタイプ(形H7CN相当) 形H7CR-8は電源リセッ...

  • 商品情報

    ...器、バーコードリーダといったマシン専用コントローラとのデータ送受信を、1個の命令で容易に実行できます。 CompoBus/Sで高速/長距離リモートI/O通信が可能 CompoBus/Sマスタユニットの装着によりCompoBus/Sの各種スレーブとの高速/長距離リモ...

  • 商品情報

    ...D6F-D MEMS 2軸フローセンサ/ | オムロン制御機器 D6F-D 2022年03月 受注終了 MEMS 2軸フローセンサ 空気用、風速±1.0m/s 気流センシングにより省エネに貢献、空調制御を最適化 センサ,振動センサ/漏液センサ/その他センサ,MEMSフローセンサ,D6F-D Home > 商...