全 199 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- カタログ
... DeviceNet Communications Data setting and monitoring can be performed without any special programming. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Refer to Safety Precautions for All E5@R Models. Refer to ...
- カタログ
...ステムの構築に近づきます。 形ES1 非接触センサ 4∼20mA出力 温度調節器形E5CN-H、形E5AN-H、形E5EN-H デジタル調節計形E5AR、形E5ER デジタルパネルメータ形K3HB-X、形K3HB-S、形K3GN アプリケーション例クッキー、ビスケット、パンの温度測定 射出成形機、樹脂押...
- マニュアル
...ください。 1-3 第2章 温度調節器との接続この章では、オムロン製温度調節器(形E5□N)およびデジタル調節計(形E5AR/ ER)との接続する場合の、接続方式や接続機種を説明しています。 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 接続の組み合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 接...
- マニュアル
...) 5-6-2.1 運転制御バンク選択 ユニット種別機能 設定レベル チャネル運転モード CH1 CH2 CH3 CH4 CH 共通 E5AR/E5ER インストール先 SmartActiveparts_J \温度調節器\E5□R\運転制御 タイトル 部品 ○ ○ ○ ○ - バンク選択 バンク No.を切り替えます。 【イメージ図・操作詳細】 ① 番号 項目...
- マニュアル
... need to upgrade. For details on how to upgrade, refer to the manual (PDF)(How To RecoverUpdate the system) in CX-Designer. 11 Section 2 Connection of temperature controller This section explains how to connect Omron temperature controllers (E5□N) and digital controllers (...
...および注意事項をご確認の上、ご使用ください。 温度調節器(デジタル調節計)商品セレクション サーマックR 形E5AR 形E5ER シリーズ名 形E5AR-T デジタル調節計 形E5ER-T デジタル調節計 プログラムタイプ 形式商品名称 形...
...ュール型温度調節計用通信ユニット RX シリーズV1タイプ 形EJ1-DRT 盤面取付タイプなら デジタル調節計 形 E5AR/ E5ER-DRT セーフティ I/O ターミナル DST1シリーズ ネットワーク機器 IO-Link おすすめセレクション センサ/アクチュエータと I/Oター...
...ンタイプ 形E5CC-B/E5EC-B プラグインタイプ 形E5CC-U プログラムタイプ 形E5CC-T/E5EC-T/E5AC-T サーマック R 形E5ER/E5AR サーマック R 形E5ER-T/E5AR-T...
- 商品情報
...よび電源投入後、約2秒間は励磁/非励磁に関係なく警報はOFF(リレー接点開放)です。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)設定の詳細はユーザーズマニュアルにてご確認ください。以下...
- 商品情報
...温度を上回ったら警報の接点出力を出したい。設定の手順を教えてください。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5CD/E5ED/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】・立ち上げ中、使用中など・温度が上がりすぎた場合、出力を出...
- 商品情報
...FAQ000126031 【質問詳細】温度調節器E5□CでS.ERRが出ている。対処方法を教えてください。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【条件/環境】 条件温度センサ配線済み入力種別設定済み 【解決策】■動画主な...
- 商品情報
...御出力が頻繁にON/OFFするため、ON/OFF間に幅を持たせたい。操作手順を教えて下さい。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)※ON/OFF間の幅のことを、調節感度と呼びます。【状況/環境】(例)リレー出...
- 商品情報
...体をつなげていますが温度表示が出ません。(S.ERR状態) 操作手順を教えてください。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【条件/環境】・立ち上げ中や温度センサ交換時 条件温度センサ(白金...
- 商品情報
...□Cを使用し、CompoWay/F通信でPLCと接続したい。通信設定の各項目の意味を教えて下さい。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】・立ち上げ中、接続テスト中・オムロン製PLCとの組合せ 条...
- 商品情報
...□Cを使用し、現在温度が低くなったら警報を出したい。操作手順を教えてください。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です) 条件補助出力つきの形式温度センサ配線済み入力種別設定...
- 商品情報
...手順を教えて下さい。安全のため設定値を異常に高い値にできないようにしたい。※対象シリーズ:E5GC/E5CC/E5DC/E5EC/E5AC/E5GN/E5CN/E5EN/E5AN/E5AR/E5ER/E5CD/E5ED(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】安全のため、作業者による誤操作などで意図しない目...
- 商品情報
...ではなく、上限下限のリミットを設けて出力したい。操作手順を教えて下さい。※対象シリーズ:E5CC/E5EC/E5AC/E5DC/E5GC/E5CD/E5ED/E5CN/E5EN/E5AN/E5GN/E5AR/E5ER(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】例:バルブの開閉で開側も閉側も制限したい(全開/全閉では...
- 商品情報
...ため、警報が出力されてしまう。これを防ぐための設定方法を教えてください。※対象シリーズ:E5CC/E5EC/E5AC/E5DC/E5GC/E5CD/E5ED/E5CN/E5EN/E5AN/E5GN/E5AR/E5ER(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】・温度低下時にパトランプを点けたいが、立ち上げ時(装置運...
- 商品情報
...る場合、いずれも補助出力1から警報を出したい。操作手順を教えてください。※対象シリーズ:E5CC/E5EC/E5AC/E5DC/E5GC/E5CD/E5ED/E5CN/E5EN/E5AN/E5GN/E5AR/E5ER(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【状況/環境】・上限警報、下限警報いずれも1つのアラームを出したい。 条...
- 商品情報
...調節器E5□Cを使用中に、S.ERRが表示された時の出力はどのようになりますか?※対象シリーズ:E5CC/E5EC/E5AC/E5DC/E5GC/E5CD/E5ED/E5CN/E5EN/E5AN/E5GN/E5AR/E5ER(シリーズ名末尾-U、-B、-T、-H、-HT付きも対象です)【条件/環境】・使用中、立ち上げ中など 条件温度センサ配線済み入力種別...