全 322 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • 商品情報

    ...あり (例:タン形状のアクチュエータ(操作キー)) セーフティ・ドアスイッチ D4NS 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N タイプ3 非接触式 (例:誘導式) コード化なし (例:磁性体) なし タイプ4 非接触式 (例:磁気式/RFID) コード化あり (例:コード化マ...

  • ...Quattro 650 シリーズ SmartController EX SmartVision MX SmartVision MX用カラーカメラ Automation Control Environment (ACE) ACE PackXpert ACE Sight Vision Software NJシリーズ NAシリーズ D4SL-Nシリーズ 導入効果労働生産性 人数 3人 2人 労働時間 8時間 8時間 生産量 132,000個 132,000個 事業規模その他の効果 ● ● 過酷作業の代替/支援省人...

  • 商品情報

    ...ーズ など セーフティリミットスイッチ:D4N セーフティドアスイッチ:D4NS 電磁ロック・セーフティドアスイッチ:D4NL、D4SL-N 非常停止スイッチ:A22E など 論理演算機器 セーフティリレーユニット:G9SA、G9SB、G9SE フレキシブルセーフティユニット:G9SXシリー...

  • 商品情報

    ...国際安全規格に基づく 豊富な知見を活かして最適なメニューをご提案 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 非接触セーフティドアスイッチ D40A-2 非常停止用押ボタンスイッチ(φ22/φ25) A22NE-PD / A22NE-P / A22E セーフティ・キーセレクタスイ...

  • ...クション 電磁ロック式小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 形D4SL-N 形D4NL 形D4SL-N□□□□-N 形D4SL-N□□□□ 形D4NL-□ 形D4NL-□□□□-□□□-SJ コネクタタイプ 端子台タイプ 標準タイプ 金属リリースタイプ ● ● ● ● ● ● ●(スライドキーユニット...

  • ...ト用 ) 電磁ロック・ セーフティドアスイッチ 高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ(ゲート用) 形D41G 形D4SL-N 形 D4JL 用スライドキーユニット 形 D41G 用アクチュエータ緊急脱出ユニット 形 D4SL-N 用スライドキーユニット 形D4JL-SK40 形D41G-A2@-E1(T)...

  • ...止押ボタンスイッチ(Front Panel) S5:非常停止押ボタンスイッチ(T20ペンダント) S6:電磁ロック・セーフティドアスイッチ(形D4SL-N) S7:セーフティリミットスイッチ(形D4N) S8~S9:セーフティライトカーテン(形F3SG-RE) S10:モード切替スイッチ(Front Panel) © 2018 OMRON Corporation S12 (背...

  • 商品情報

    ...D を頭文字とするものは、以下の 12 商品です。 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4BL D4BS D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4NH D4NL D4NS / D4NS-SK D4SL-N 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注意...

  • カタログ

    ... The guard lock of the Operation Unit prevents incorrect operation. • The key has the same shape as the following keys. • The key of the A22TK Safety Key Selector Switch • The trapped key of the D4JL Guard Lock Safety-door Switch • The lockout key of the ...

  • カタログ

    ...Common Key for Door Switch and Selector Switch Guard Lock Safety-door Switch Safety Key Selector Switch Broad range of applications include use with door locks, mode switching, and emergency stops when teaching Guard Lock Safety-door Switch D4GL-SK10-LK@ ...

  • カタログ

    ...Holding Key A4EG-OP3 235.9 Note: The screws are not included. 7 A4EG Application Examples Highest achievable PL/ safety category Model Stop category Reset PLe/4 equivalent A22TK-@-11-@@ Safety Key Selector Switch D4NL / ...

  • カタログ

    ...G9SA-321-T@ (24 VAC/VDC) with Guard Lock Safety-door Switch + Limit Switch Input/Manual Reset Highest achievable PL/ safety category Model Stop category Reset 1 Manual Safety Limit Switch D4B-N/D4N/D4F Guard Lock Safety-door Switch ...

  • カタログ

    ... switch D4B-@N Small safety limit switch D4N/D4F Emergency stop for machine Emergency stop switch A22NE-P Machine tool Safety circuit for machine Safety relay unit G9SE Door open/close detection Guard lock safety-door switch ...

  • マニュアル

    ... analysis, please check only the appearance and operation, and return the switch to us without disassembling it (such as opening the cover). • Please note that if you disassemble a switch (such as opening the cover), we may not be able to investigate the true cause. ...

  • マニュアル

    ...チを分解(カバーを開けるなど)された場合、真の原因がわからなくなることもございますので、 ご注意ください。 形 D4SL-N ■故障発生のメカニズム 形 D4BS・D4GS-N・D4NS A-1 A-3 ソレノイドへの印加電圧が不足すると… A-4 操作キーのセットストロー...

  • 商品情報

    ...表現 安全商品の組み合わせ例 覆い、囲い 固定式、 または可動式ガード 入力機器: 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ コントローラ: フレキシブル・セーフティユニット G9SXシリーズ 出力機器: セーフティリレー G7SA サーボドライ...

  • 商品情報

    ...e-ラーニング 時間・場所を問わず 自分のペースで繰り返し学習可能 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK 小形非接触式ドアスイッチ D40Z 小形セーフティ・リミットス...

  • 商品情報

    ...e-ラーニング 時間・場所を問わず 自分のペースで繰り返し学習可能 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK 小形非接触式ドアスイッチ D40Z 小形セーフティ・リミットス...

  • 商品情報

    ...e-ラーニング 時間・場所を問わず 自分のペースで繰り返し学習可能 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK 小形非接触式ドアスイッチ D40Z 小形セーフティ・リミットス...

  • 商品情報

    ...e-ラーニング 時間・場所を問わず 自分のペースで繰り返し学習可能 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N 小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS / D4NS-SK 小形非接触式ドアスイッチ D40Z 小形セーフティ・リミットス...