全 53612 件が検索されました。(1201 - 1220件を表示)

  • 商品情報

    ...入力モード以外時   : 0.0004~999999s サンプリング周期 最小200ms 最小200ms/ 連続(最小10ms間隔) 切替 連続(最小10ms間隔) 計測精度 ±0.1%F.S. ±1digit以下(at 23±5℃) 出力モード 入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限       2入力独立計測時   : 上限/下限 オートゼ...

  • 商品情報

    ...電気耐力 8kV(誤動作) 15kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 300m/s 2 3軸 6方向 各3回 誤動作 200m/s 2 3軸 6方向 各3回 質量 約250g(本体のみ) 適用規格 安全規格 UL508/CSA C22.2 No.14 EN61326 EMC (EMI):EN61326-1 * 放射...

  • 商品情報

    ...回路一括と電源回路間) 耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) 耐振動 耐久10~55Hz 複振幅1mm 耐衝撃 耐久98m/s 2 寿命 機械的100万回以上(開閉ひん度1, 800回/時) 電気的10万回以上(定格負荷) 使用周囲温度 -10~+55℃ 使用周囲湿度 45~85%RH 質量 約...

  • 商品情報

    ...法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 形BF-1 形BF-3(R) 形BF-5(R) 形BF-3(R) 形BF-5(R) 形BS-1(S) 形BS-1 *タンク内外を密閉する必要がない場合、M18ナット形F03-17で固定することもできます。(カタログを参照ください。) 形BS-1S 形BS-1S-1 ...

  • 商品情報

    ... 981kPa 形BS-1T TITANIUM 1極用HAS B 981kPa 形BS-1T HAS B 1極用HAS C 981kPa 形BS-1T HAS C オプション(別売) 用途 形式 保護カバー(形PS-□Sおよび形BF-3、-5用)* 形F03-11 保護カバー(形BS-1、形BS-1S、形BS-1T用) 形F03-19 M18ナット(形BS-1用) 形F03-17 M18ナット(形BS-1T用) 形F03-18 *取り...

  • 商品情報

    ...-p)10%含む) 検出感度(磁気感度) 2.8mT以下 消費電流 15mA以下 応差 1mm以下 繰り返し精度 ±0.1mm以下 パススピード 10m/s以下 1m/s以下 応答周波数 1kHz以下 20Hz以下 制御出力 開閉容量 150mA以下 100mA以下 残留電圧 2V以下(負荷電流150mA、コード長2m時) 2V以下(負...

  • 商品情報

    ...で設定可能) 位置指令 データ -2147483648~+2147483647指令単位*7 データ数 500個/タスク 速度指令 データ*8 位置制御時:1~2147483647指令単位/s 速度制御時:-2147483648~2147483647指令単位/s データ数 500個/タスク 加速時間 データ 0~250000ms データ数 500個/タスク 減速時間 データ 0~250000ms データ数 ...

  • 商品情報

    ...温度・湿度 -20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10~60Hz、加速度5.88 m/s 2 以下(共振点での連続使用は不可) 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ) 耐電圧 電源端子・動力端子とFG間 ...

  • 商品情報

    ...によって異なります。詳細は専用CTの取扱説明書をご参照ください。 性能 本体 形式 形KM50-C 確度 *1 電圧 ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数) ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F....

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz  加速度9.8m/s 2  X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...リ:Ⅱ、 汚染度:2 *専用CTの二次側電流は、専用出力信号となっています。 性能 本体 形式 形KM50-E 確度 *1 電圧 ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数) ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F....

  • 商品情報

    ...スト、光学カバー:ポリカーボネート、 I/Oブロック:アルミダイキャスト 外形寸法 133.0×104.5×142.7mm(コードを除く) 耐衝撃 98m/s 2 X、Y、Z各方向1,000回(IEC 60068-2-29) 耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引(IEC 60068-2-6) 質量(本体のみ) 1.3kg 電源コード 最...

  • 商品情報

    ...給) 消費電流 通信電源 DC24V 3.87A 内部回路電源 DC24V 0.13A 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 準拠 2.0KV 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 XYZ各方向80分 耐衝撃 150 m/s 2 3軸6方向各3回 耐電圧 AC500V 取り付け方法 DINレール取り付け、M4ネジ取付け 使用周囲温度 0 ~...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V -15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V -15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V -15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V -15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V -15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ...気耐力 4kV(誤動作)、 8kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 1,000m/s 2 6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 6方向 各3回 寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 5A、 ...

  • 商品情報

    ...気耐力 4kV(誤動作)、 8kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 1,000m/s 2 6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 6方向 各3回 寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 5A、 ...