全 5559 件が検索されました。(1001 - 1020件を表示)

  • 商品情報

    ...格適合認証 サイズ:6.2(W)×93.1(H)×102.5(D)mm 取りつけ:DINレール 入力信号 直流電流、 直流電圧 直流電流 熱電対 (タイプJ/K) Pt100測温抵抗体 種類 アイソレータ センサ入力変換器 形式 形K3FP-VS-UI-UI 形K3FP-VS-UI-2I 形K3FP-YV-I-I/ K3FP-YV-U-U 形K3FP-TS-UI 形K3FP-RS-...

  • 商品情報

    ...さ:64.75mm 形K2CM モータ保護用 過負荷・欠相・反相(3E) 反限時動作 形K2CM-Q 瞬時動作、起動時ロック モータ・リレー 高さ:96mm 形SE-K/-KP モータ保護用 過負荷・欠相・反相(3E) 反限時動作 形SE-KQ 瞬時動作、起動時ロック 形SE-...

  • カタログ

    ...ーサプライ (単相入力・表示付き・通信付き) ノイズフィルタ スイッチング・パ ワーサプライ ( 三 相・単 相 入 力 ) S 8 V K- WA ( 三 相 入 力 ) S 8 V K- W B DC 電子式サーキットプロテクタ S8V-CP S8AS2 S 8 V K...

  • 推奨代替品ガイド

    ...消費電力 AC100-240V 約10VA AC24V 約8VA DC24V 約5W AC100-240V 約7VA AC24V 約4VA DC24V 約3W AC100-240V 約15VA AC24V 約6VA DC24V 約3.5W 入力 熱電対 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U 白金測温抵抗体 JPt100、Pt100 熱電対 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...形E5EKシリーズ AC100-240V 約14VA AC24V 約10VA DC24V 約6W AC100-240V 約9VA AC24V 約5VA DC24V 約4W AC100-240V 約15VA AC24V 約12VA DC24V 約8W 熱電対 K、J、T、L、U、N 熱電対 K、J、T、E、L、U、N、 R、S、B 非接触温度センサ、電圧入力 0-50mV 白金測温抵抗体 JPt100、Pt100 熱電対 R、S、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...プ用専用表示器 形3F88L-DP30 形3F88L-DP30□ 形3F88L-DP30□-S□ ケーブル、 メモリカードなど 形3F88L-CD□□□N 形YMR-8SN 形3F88L-HT13 形3F88L-K□ 異なる特性比較形式項目入力電源電圧カム出力I/F メモリ内容の記憶表示器レゾルバ回転数外形寸法内部接続端子配置配線(外部接...

  • 推奨代替品ガイド

    ...比較形式 推奨代替商品 生産終了商品形E5AJ 項目 形E5AN 消費電力 AC100-240V 約14VA AC24V 約10VA DC24V 約6W 入力 熱電対 K、J、T、L、U、N 白金測温抵抗体 JPt100、Pt100 通信フォーマット Xフォーマット 形E5AK AC100-240V 約9VA AC24V 約5VA DC24V 約4W AC100-240V 約16VA AC24V 約12VA DC24V 約8W 熱電対 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...替商品形E5CN+形Y92F-45 消費電力 AC 100-240V 約12VA AC 24V 約10VA、DC 24V 約6W AC 100-240V 約7VA AC 24V 約4VA、DC 24V 約3W 入力 熱電対:K、J、T、L、U、N 白金測温抵抗体:JPt100、Pt100 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ、電圧入力0-50mV 白金測温抵抗体:JPt100、Pt100 絶縁制御出力...

  • 推奨代替品ガイド

    ...形E5CK+形Y92F-45 消費電力 AC 100-240V 約14VA AC 24V 約7VA、DC 24V 約5W AC 100-240V 約15VA AC 24V 約6VA、DC 24V 約3.5W 入力 熱電対:R、S、K、J、TE、B、L、U、N 白金測温抵抗体:JPt100、Pt100 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLII 白金測温抵抗体:JPt100、Pt100 電圧入力:0-5V、1-5V、0-10V 電流入力:4-20mA、0-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...信機出力接点出力接点 ブザーへ ●集合型受信機の場合 多回路例 単相100V 形OTG-LA21、-LA30、-LA42、-LA68、-LA82 変流器 形OTG-□/M k l 引込開閉器 k l 形OTG-□/1 k l Z1 k l 形OTG-□/2 k l Z2 形OTG-□/10 k l Z10 形AGD ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...法 生産終了予定商品形TP700-CT01/-CT1200 形TP700-CT01 推奨代替商品形KM20-CT100/-CT250/-CT500 形KM20-CT100 形KM20-CT250 形KM20-CT500 66.5 φ30 L K 80 35 W1 50 25 W2 10 2-M4ネジ出力端子 2-φ4.5 取付け穴 φD φd 42 18 25 37 100 114 0.75mm2−2C(白):...

  • 推奨代替品ガイド

    ....5.5 3 B 7 0.2 A 0.8 0.8 0.8 16 13±02 3 B A MIN.6 4-0.45 4-0.45 10.2±0.2 K C 断面BB K C A E A E 4.2±0.2 断面AA 推奨代替商品なし 形EE-SM3B 2-φ3.2穴 JAPAN EE-SM3B 2-C1.7 6.2 19±0.15 25 3 4.6 B 0.8 4.6 A 0.8 0.8 10 7.2±0.2 2.5 B MIN....

  • 推奨代替品ガイド

    ...ャッタ AUTO、16∼1/15000 解像度 水平1000TV本、垂直1000TV本 RGB出力、ビデオ出力、Y/C出力 21Wメタルハライドランプ色温度5830°K ホワイトバランス、輪郭強調、 ゲイン調整、色強調、最適化、 ガンマ補正、ノイズ除去距離計測、自動計測 映像出力 液晶モニタ(一体型)、RGB...

  • 推奨代替品ガイド

    ...、90℃ − 0∼399℃(1℃単位) 検出精度 − ±3℃ − ±2.0℃FS − 上下限警報、 出力ラッチON/OFF、 NC/NO切替、 摂氏/華氏切替 − K、J、T、E、Pt100 機能 − 動作テスト/ 動作ロック (スイッチ選択) 適応温度センサ − サーミスタ測温体形E52-THE5A 検出時間 (漏電) 0.5、100s 0.1s 以下、03/0.8s切替 (形式によ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-70シリーズ 項目 推奨代替商品形EJ1シリーズ 定格電圧 DC24V DC24V 消費電力 3W以下 5W以下 入力 熱電対:K,J,R,S,T,E,B,N,L,U,W,PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 制御出力 電圧出力(短絡保護機能付き) 出力電圧:DC12V 最大負荷電流:DC30mA オープンコレクタ出力(...

  • 推奨代替品ガイド

    ...定格電流 2A ― 貫通穴径 φ22 ― 定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相 ― 出力端子の極性 あり(変流器出力端子kは5番7番、 Iは6番8番に接続してください。 ) ― 2次側接続 リード線 l=150、 付属ケーブル 3,000mm ― 絶縁抵抗 100MΩ以上(コア-出力リード線間) ― 耐電圧 AC1,000V ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...動 形K2CM-□□V 自動 形K2CM-□□AV 手動 形K2CM-Q□□V 自動 形SE-KP□AN 手動 形SE-KQP□□N 自動 形SE-KQP□AN 手動 形SE-K□N 自動 形SE-K□AN 瞬時 (起動時ロック) 手動 形SE-K□QN 自動 形SE-K□QAN ー ー 瞬時 (起動時ロック) 形APR-S 形SAO-R□N 瞬時 (起動時ロック) 形SAO-Q□N 瞬時 形SAO-S□N...

  • 商品情報

    ...式 レベルスイッチ E7A-R□(電極部を除く) E7A-N□(電極部を除く) 1976年 ~1994年 パッキン 3 静電容量式 レベルメータ E7M-□(電極部、E7M-Kを除く) 1993年 ~1994年 パッキン 4 白金測温抵抗体 端子内蔵形(Pt100) E52-P□C D=3.2/4.8/6.4/8 E52-P□C-1 D=4.6/6/8 (フッ素樹脂...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 近接センサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 29 商品です。 E2C, E2C-H E2CY-SD E2E E2E ...

  • 商品情報

    ...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 近接センサの商品でF を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 F92A 関連情報 共通...