全 158 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ...-16 6.3 Precautions for Communications Line Design ! Communications Power Supply Noise Precautions The communications power supply is the most important power supply in a DeviceNet network. The following measures will prevent noise in the communications power supply. • Use the recommended power supply (OMRON S82H/...

  • マニュアル

    ...全要点 (1)设置・连接电源的选择 1.不要使用下列电源之外的电源。 ・指定的电源:S8TS系列、S8VS系列、(SELV电源、仅1台)S82K系列、S82J系列、S8PS系列但仅可连接输出电压24V且输出容量在25W以上600W以下间的电源。 2.选择要连接的电源时,应考虑到S8T-DCBU-02的运行电...

  • マニュアル

    ...type only to each field wiring terminal . (1) S etting and Selecting Power Supply to be Connected 1. Do not connect a power supply other than the ones specified below. Specified Power Supply: S8TS Series, S8VS Series, S82K Series. (Only single SELV Power Supply) ...

  • マニュアル

    ...MS 6-2 RS232C ユニット ■配線内部電源 SOURCE 24VDC ●推奨電源は以下の通りです。 ・形 S82K-05024(オムロン製)または同等品・形 S82J-□524(オムロン製)または同等品 2 1 + − お願い + ・配線は、圧着端子を付けて行ってください。 ・より合わせただけの電線を、直接端子台に接続し...

  • マニュアル

    ...源を選定してください。 ・DC24V 電源として、以下のオムロン製品を推奨します。 形 S82K-05024(AC100V、50W 仕様) 形 S82K-10024(AC100V、100W 仕様) 形 S82J-5524(AC100V、50W 仕様) 形 S82J-5024(AC100V、100W 仕様) ・各ユニットの I/O ユニットインターフェース消費電流は、「I/O ユニットインターフェース消費...

  • マニュアル

    ...トランシーバケーブル 三菱電線工業 トランシーバケーブル (モールドタイプ) 供給電源 (DC24V) オムロン S82J シリーズ 上記の推奨品は、イーサネットユニットとの動作確認を実施した製品です。 使用環境等は、各製品の仕様に準拠してご使用く...

  • マニュアル

    ...(推奨品) AC電源ユニット ユニットタイプ AC電源ユニット 定格 AC100∼240V入力 DC24V出力 600mA 形式形CPM2C-PA201 ・電源は、S82J、S82Kシリーズなどの一般の電源を使用することもできます。 1-9 1-2 システム構成 1-2-2 CompoBus/S 1-2-2 CompoBus/S 1 概 要 CompoBus/Sインターフェ...

  • マニュアル

    ...よび 42.4V ピーク、または DC60V 以下の電源をいいます。 次の電源を推奨します。 推奨電源: 形 S82K-10024(オムロン製) または、形 S82J-10024D(オムロン製) 3−3 DeviceNet 通信ケーブルの配線 3−3−1 DeviceNet 通信ケーブルの加工 3−3 DeviceNet 通信ケーブルの配線 DeviceNet 通信ユニットに接...

  • マニュアル

    ...よび 42.4V ピーク、または DC60V 以下の電源をいいます。 次の電源を推奨します。 推奨電源: 形 S82K-10024(オムロン製) または、形 S82J-10024D(オムロン製) ● 適合電線範囲種類拠り線単線棒端子 適合電線範囲 AWG20∼16 (0.5mm2∼1.25mm2) ● 電線のストリップの長さ電線のストリッ...

  • マニュアル

    ...に設置してください。 ・通信電源への電源供給は、以下の DC 電源をご使用ください。 DC 電源メーカ形式 オムロン S82J シリーズ DC 電源の容量は、以下の仕様を満たすように選定ください。 項目出力電圧出力電流 仕様 DC24V 以下の消費電流の総和以...

  • マニュアル

    ...ても安定して出力を供給できるもの、かつ強化絶縁、または二重絶縁されたものを使用してください。 オムロン製 形 S82J シリーズの電源を推奨します。 (注 2) 3.本製品の EC 指令適合商品は、EMI に関してエミッション規格(EN61131-2(Immunity Zone A)、EN61000-6-2、EN61000-...

  • マニュアル

    ...に設置してください。 • 通信電源への電源供給は、以下の DC 電源をご使用ください。 DC 電源メーカオムロン 形式 S82J シリーズ DC 電源の容量は、以下の仕様を満たすように選定ください。 項目出力電圧出力電流 仕様 DC24V 以下の消費電流の総和以...

  • マニュアル

    ...が,通信用の電源です。 通信電源へのノイズ対策は,以下の方法で行ってください。 • 通信電源には,推奨電源(当社製 :S82H/S82J シリーズ)を使用してください。 • 通信電源は,他の電源と共用せず,独立させてください。 • 通信電源の 1 次側 AC 電源入力部に...

  • マニュアル

    ...AC電源 AC入力 電源回路 一般的なスイッチング電源の構造 DC出力 ケース筐体 ・通信電源の浮かせ方 S82J電源 DC電源 S82Y-□□N (取付治具) 1 S82Jをご使用の場合 絶縁物 (ベーク板、アクリル板等) 2 その他の電源をご使用の場合 3 - 23 3-7 電源の共用化...

  • マニュアル

    ...フォーク型 6.5mmMax. 㸦M3⏝㸧 ■推奨 DC 電源(小型)(オムロン製) 形式 出力容量 入力電圧 S82K-03024 DC24V 1.3A AC100/200V S82J-0224 DC24V 1.1A AC100V ・電源ラインに重畳しているノイズに対しては、ID センサユニット内部の対策だけで十分ですが、さらにラインフィルタを介して...

  • マニュアル

    ...線子局:220mA としてください。 また、突入電流を考慮して、当社のスイッチング・パワーサプライの形S82K では 30W タイプ、形 S82J では 25W タイプ以上の容量の機種をご使用ください。 ■仮取り付けと設置テスト ●無線親局の仮取り付けスイッチを以下の...

  • マニュアル

    ... must be suspended and the control board for the power supply itself must be insulated. Switching Power Supply Configuration Switching power supply AC power supply Power supply circuit AC input DC output Casing Suspending the Communications Power Supply ...

  • マニュアル

    ... new models to tables. Pages 28 and 65: Added information on power supply. Page 37: Changed resistance values from “60 Ω” to “70 Ω” and from “200 to 300 Ω” to “300 Ω or higher.” Page 55: Changed “S82H-series and S82Jseries” to “...

  • マニュアル

    ... resistance Shock resistance 0.3 A min. at 24 VDC (per node) 2.5 A max. (24-VDC startup time of 5 ms) Permissible voltage fluctuation range: 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC –15% to +10%) Recommended power supply: OMRON ...

  • マニュアル

    ...NS RD2 RS232C UNIT SD1 DRT1-232C2 RD1 ERR NS ERR MS MS PORT2 6-2-11 Wiring Internal Power Supply The recommended Power Supply Units are as follows: • S82K-05024 (OMRON) or equivalent. • S82J-@524 (OMRON) or equivalent. Source 24 V DC – + + – Internal power supply Note 1. Always use crimp terminals for wiring. 2. Do not connect wires directly to the terminals. 3. Tighten terminal screws to a torque of 0.3 to 0.5 N • m. 4. Use the following M3 crimp terminals. 6.0 mm max. 286 6.0 mm max. Section 6-2 RS-232C Units...