全 7281 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- 商品情報
... 形式 備考 コントローラ 形F250-C10 - 倍速カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F160-SLC20 - 形F160-SLC50 - カメラのみ 形F160-S2 パーシャル機能付き 形F150 共通カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F150-SLC20 - 形F150-SLC50 - 照明付きカメラ 形F150-SL20A - 形F150-SL50A - カメ...
- 商品情報
...外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 コントローラ 形式 形F250-C10 接続カメラ 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50 他 カメラ接続台数 4台 処理分解能 512(H)×484(V) シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可) 画像メモリ機能 最大35画面 画...
- 商品情報
...成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 コントローラ 形F210-C10 倍速カメラ 形160-S2 形F160-SLC20(インテリジェント照明形F150-LTC20付き) 形F160-SLC50(インテリジェント照明形F150-LTC50付き) コンソール 形160-KP 形150-KP 液晶モニタ 形F150-M05L メ...
- 商品情報
...形式 備考 コントローラ 形F210-C10 - 倍速カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F160-SLC20 - 形F160-SLC50 - カメラのみ 形F160-S2 パーシャル機能付き 形F150 共通カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F150-SLC20 - 形F150-SLC50 - 照明付きカメラ 形F150-SL20A - 形F150-SL50A - カメラ...
- 商品情報
...外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 コントローラ 形式 形F210-C10 接続カメラ 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50他 カメラ接続台数 2台 処理分解能 512(H)×484(V) シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可) 画像メモリ機能 最大35画面 画...
- 商品情報
...格/性能 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) コントローラ 形F270-C10 倍速カメラ 形160-S2 形F160-SLC20(インテリジェント照明形F150-LTC20付き) 形F160-SLC50(インテリジェント照明形F150-LTC50付き) コンソール 形160-KP 形150-KP 液晶モニタ 形F150-M05L メニ...
- 商品情報
... 形式 備考 コントローラ 形F270-C10 - 倍速カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F160-SLC20 - 形F160-SLC50 - カメラのみ 形F160-S2 パーシャル機能付き 形F150 共通カメラ インテリジェント 照明付きカメラ 形F150-SLC20 - 形F150-SLC50 - 照明付きカメラ 形F150-SL20A - 形F150-SL50A - カメ...
- 商品情報
...外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 コントローラ 形式 形F270-C10 接続カメラ 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50 他 カメラ接続台数 4台 処理分解能 512(H)×484(V) シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可) 画像メモリ機能 最大35画面 画...
- 商品情報
...んだづけ端子形 形NRT-CN プリント基板用端子形 形NRT-CP マザーボード タイプ 桁数 形式 スタティック 4 形M7E-01MB4-S2 スタティック 3 形M7E-01MB3-S2 スタティック 2 形M7E-01MB2-S2 注. 詳細については、カタログを参照ください。 メニュー 商品の特長 形式/種...
- 商品情報
...長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) コントローラ 形V530-R2000/R2000P カメラ 形F160-S2-2D コンソール 形F150-KP-2D 液晶モニタ 形F150-M05L-2D メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...形寸法 ダウンロード資料一覧 名称 形式 備考 コントローラ 形V530-R2000/R2000P NPN出力タイプ/PNP出力タイプ カメラ 形F160-S2-2D コンソール 形F150-KP-2D ケーブル長2m カメラケーブル 形F150-VS-2D ケーブル長3m モニタケーブル 形F150-VM-2D ケーブル長2m 液晶モ...
- 商品情報
...一覧 コントローラ 形式 形V530-R2000 形V530-R2000P 入出力タイプ NPN PNP 電源電圧 DC20.4~26.4V 消費電流 1.6A以下 カメラ F160-S2-2D 最大2台 入力 TRIG、RESET 入力仕様 DC12~24V±10% ON電流:5~15mA、ON電圧:8.8V以下 OFF電流:0.1mA以下 OFF電圧:4.5V以上 モニタ出力 NTSCコンポジットビ...
- 商品情報
...い。 例 素子:K、保護管長:12cm ,リード線直出し形、M3用Y形端子、保護管径:φ1、耐屈曲・耐熱タイプ、リード線長さ:2m 形E52-CA12AY D=1 S2 2M 種類 M3用Y型圧着タイプ 端子部の 形状 保護管径D (mm) 保護管長L (cm) リード線 の種類 リード線長M(m) 0.5 1 2 形式...
- 商品情報
...開発のパラレルプロセッシング技術により従来比最高10倍の高速性を実現。 画像取込みも速い 倍速カメラ形F160-S2により、最速8.3msの画像取込を実現。 ラインを止めずにノンストップ調整 検査を続行しながらすべての設定値の調整・再...
- 商品情報
...めトルク 0.78~1.18N・m 質量 約60g ●出力 形式 形B7A-R3A13-M、形B7A-R3A18-M 形B7A-R3A33-M、形B7A-R3A38-M PLC *1 PLC入力ユニット QX41/-S1 A1SX41/-S1/-S2 QX42/-S1 A1SX42/-S1/-S2 QH42P A1SH42/-S1 消費電流 80mA以下(出力がすべてONの時) *2 定格負荷電圧 DC5~24V 出力残留電圧 0.8V max. 出力電流 シンク電流 20mA max./...
- 商品情報
...プ スタンダードタイプ AC/DC 24~230V 接点出力2c (限時2cまたは限時1c+瞬時1c) スイッチにより切り換え 形式 形H3DE-M2 形H3DE-S2 接点出力1c (限時1c) 形式 形H3DE-M1 形H3DE-S1 体系 機種 動作モード 端子台 入力 方式 出力方式 取付方式 安全規格 付属品 形H3DE-M2 ...
- 商品情報
...下)、 DC24V時 : 0.7W以下 形H3DE-M2 AC230V時 : 4.8VA以下(2.4W以下)、 DC24V時 : 1.0W以下 形H3DE-S1 AC230V時 : 2.7VA以下(1.6W以下)、 DC24V時 : 0.7W以下 形H3DE-S2 AC230V時 : 3.2VA以下(1.9W以下)、 DC24V時 : 1.0W以下 制御出力 接点出力 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷 *2、*3 使用温度範囲 -10~+55°C(ただし、 ...
- 商品情報
...せる零相変流器は、必ず当社製の形OTG-N、または形OTG-Dを使用してください。 試験スイッチによる試験方法 ① 端子S1、S2間に定格制御電源(AC110V)を印加します。 ② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端...
- 商品情報
...圧検出LEDが常時点灯状態となるような整定でのご使用は避けてください。 試験スイッチによる試験方法 ① 端子S1、S2間に定格制御電源(AC110V)を印加します。 ② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 試験スイッチによる試験方法 ① 端子S1、S2間に定格制御電源(AC110V)を印加します。 ② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端子c、b間...