全 256 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, DHE, DHT (QD, ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...676 E3X-CRT D4SL-CN□ 1532 E2SS 798 E3X-DA-S D4SL-N 1528 E2V 642 E3X-DA-S/MDA D4SL-NK□ 1532 E32-□ 12 E3X-DA0-S 152、154 D4SL-NSK10-LK□ 1528 E32-A□ 36、42、52、56、60、62 E3X-DAC-S 136 1533、1555 E32-C□ 16、26、28、40 E3X-DAT□-S 160 16、28 E3X-DRT21-S 156 D4GL-SK10-...

  • ...* B600-ID*/ -MD*/ -OD*/ -RT* B7A* BF-*/BS-* BNC-* C C16* C20-CN512 上記以外のC20-* C20P-CN* 上記以外のC20P-* C20PF-CDR-A C28*/C40*/C50*/C60* C120-DIN01 C120-LK* 上記以外のC120* C200H-AD* C200H-ATT*/ -BAT* C200H-CN*/ -COV*/ -DIN*/ -DSC*/ -K* C200H-...

  • ...ム付) 形D4DS-K2 形D4SL-NK3 (水平方向) 形D4SL-NK5 (水平/垂直方向) 形D4DS-K3 (水平方向) 形D4DS-K5 (水平/垂直方向) 形D4SL-NSK10-LK 形D4SL-NSK10-LKH − − − 88.5/35.5/95 こちらをご確認ください。 形D4SL-CN□ 1m/3m/5m/10m ●底面/金属(一般形) − タイプ2 タイプ2 Low level coded Low level coded S-mark認証対応、AC/DC10∼115V駆動...

  • ...スリムタイプ 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ 形D4NL 形D4SL-NSK10-LK@ 入退室扉用に装着するユニット⇒ ( 別売 ) 形D4GS-N No キー式汎用タイプ小形セーフティ・ドアスイッチ 形D4NS Yes ヒンジ式小形セーフ...

  • カタログ

    ... lock of the Operation Unit prevents incorrect operation. • The key has the same shape as the following keys. • The key of the A22TK Safety Key Selector Switch • The trapped key of the D4JL Guard Lock Safety-door Switch • The lockout key of the D4SL-NSK10-...

  • カタログ

    ... keys make it more difficult to disable. • The key has the same shape as the following keys. - The key of the A22LK Guard Lock Safety Key Selector Switch - The trapped key of the D4JL Guard Lock Safety-door Switch - The lockout key of the D4JL-NSK10-...

  • カタログ

    ...Top-beam-state indicator TOP Stable-state indicator STB ON/OFF-state indicator ON OFF Lockout indicator LOCKOUT Communication indicator COM Configuration indicator CFG --- Internal error indicator INTERNAL --- Interlock indicator INT -...

  • カタログ

    ... Unit NX-CSG320 Certification body Standards • NRAG (UL 61010-1, UL 61010-2-201 and UL 121201) • NRAG7 (CSA C22.2 No. 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-2-201 and CSA C22.2 No.213) UL Shipbuilding Standards NK, ...

  • カタログ

    .../ISA 12.12.01) • NRAG7 (CSA C22.2 No. 142 and CSA C22.2 No. 213) Shipbuilding Standards EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 IEC 61508 parts 1-7 IEC/EN 61131-2 IEC 61326-3-1 NK, LK *1 Using the NX-series Safety I/O Units in conjunction with the NX-series Safety CPU Unit allows you to build a safety control system that meets the following standards: • Requirements for SIL 3 in IEC 61508 • Requirements for PLe and Category 4 in EN ISO 13849-1 The NX-series Safety I/O Units are also ...

  • カタログ

    .../ISA 12.12.01) • NRAG7 (CSA C22.2 No. 142 and CSA C22.2 No. 213) Shipbuilding Standards EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 IEC 61508 parts 1-7 IEC/EN 61131-2 IEC 61326-3-1 NK, LK The NX-series Safety CPU Units allow you to build a safety control system that meets the following standards: • Requirements for SIL 3 (Safety Integrity Level 3) in IEC 61508 • Requirements for PLe (Performance Level e) and category 4 in EN ISO13849-1 The NX-series Safety CPU Units are also registered for RCM and KC compliance. General ...

  • カタログ

    ...-201 and CSA C22.2 No. 213) • FSPC (IEC 61508 and ISO 13849) Shipbuilding Standards EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 IEC 61508 parts 1-7 IEC/EN 61131-2 IEC 61326-3-1 IEC 61131-6 NK, LK Using the NX-series Safety CPU Unit allows you to build a safety control system that meets the following standards: • Requirements for SIL 3 in IEC 61508 • Requirements for PLe and Category 4 in EN ISO 13849-1 The NX-series Safety CPU Units are also registered for RCM and KC compliance. General Specifications Item Enclosure Grounding method...

  • マニュアル

    ...・ユニット前面スライドスイ終端抵抗の設定・・・ユニット前面スライドスイッチッチ 2. 実装と配線 C L C LKユニッ KユニットトををC CS S1のベースに実装 1のベースに実装 通信ケーブルの配線通信ケーブルの配線 3. I/Oテーブル...

  • マニュアル

    ...× × × × 8 × 32 × 32 × × 32 × × × × × × × × × × 多階層階層 LK なし 009 LK 003 × × 16 × × 16 × × × × 32 × × × × × × × 多階層階層 LK なし 009 LK 003 8 × 8 × × 8 × × × × × 8 × × × × × 8 × 8 × × 8 × × × × × 8 × × 32 × × 8 × × ×...

  • マニュアル

    ...信ポート 2 の設定を行います。 以下のように設定してください。 【CPU高機能ユニットシステム設定】 ユニット No.00 LK BYTE + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 b7 [1001 [0000 [0001 [0001 [0000 [0000 [0000 [0000 [0000 [0000 b0 0000] 0000] 0011] 0001] 0000] 0000] 0000] 0000] 0000] 0000] HEX 90 00 13 11 00 00 00 00 00 00 BYTE + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + ...

  • マニュアル

    ...。 (例:通信速度を9600bpsに設定する場合) 【通信・高機能ユニット設定】 【CPU高機能ユニットシステム設定】 ユニットNo. 00 LK BYTE + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 b7 [1001 [0000 [0001 [0001 [0000 [0000 [0000 [0000 [0000 [0000 b0 0000] 0000] 0011] 0001] 0000] 0000] 0000] 0000] 0000] 0000] HEX 90 00 13 11 00 00 00 00 00 00 BYTE + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + ...

  • マニュアル

    ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 o 高機能ID SN SL RM BA VP SM LK MC 2O No. 高機能ID No. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SN SL RM BA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3G I/Oテーブル CVシリーズ高機能I/O 4 5 N 高機能ID OUT IN No. 高...

  • マニュアル

    ...Unit #5 Unit #11 Unit #12 Unit #6 Unit #13 Unit #14 Unit #15 Unit #7 Unit #3 Unit #1 Section 3-3 LR Area Division Tables C500 PCs If the LK003-E is used or LK-009-E(-V1) is used in LK003 mode, the rightmost three columns of the following table can be applied. No. of PC Link Units 5 to 8 5 to 8 3 or 4 32 64 128 0 and 1 2 and 3 Unit #0 Unit #1 Unit #0 4 and 5 Unit #2 Unit #1 6 and 7 Unit #3 8 and 9...

  • マニュアル

    ... necessary Unit's port Connector RS-232C D-sub 9-pin, female Not necessary Serial communications mode (Network type) Host link (SYSWAY) ● C200H, C1000H, and C2000H Host Link Units Note: The C500-LK203 and C500-...

  • ...-series EtherCAT(R) Coupler Unit User's Manual OMRON W567 NX-ILM[][][] NX-series IO-Link Master Unit User's Manual OMRON W570 NX-ILM[][][] IO-Link System User's Manual GX-ILM[][][] FESTO 8048197 VPPM-…-...