ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索
全文検索:全 10062 件が検索されました。(9501 - 9520件を表示)
商品情報
PDFモジュール型温度調節計 EJ1N-TC2B-CNB
...の85~110% 消費電力 2.5W以下 (最大負荷時) 入力 入力点数 2点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/EJ1N-TC2B-CNB/ja/pdf/

商品情報
PDFモジュール型温度調節計 EJ1N-TC2B-QNHB
...の85~110% 消費電力 2.5W以下 (最大負荷時) 入力 入力点数 2点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/EJ1N-TC2B-QNHB/ja/pdf/

商品情報
PDFモジュール型温度調節計 EJ1N-TC4A-QQ
...圧の85~110% 消費電力 3W以下 (最大負荷時) 入力 入力点数 4点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/EJ1N-TC4A-QQ/ja/pdf/

商品情報
PDFモジュール型温度調節計 EJ1N-TC4B-QQ
...圧の85~110% 消費電力 3W以下 (最大負荷時) 入力 入力点数 4点 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260 ℃ アナログ入力 4~20mA、0~20mA 入力インピーダンス 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/EJ1N-TC4B-QQ/ja/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SD DC24
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 24 VDC 21.6 mA Coil resistance 1113 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SD_DC24/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SD DC5
...Plug-in terminal Coil Contact Coil ratings 5 VDC 106 mA Coil resistance 47 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SD_DC5/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SND DC12
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 12 VDC 47.2 mA Coil resistance 278 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SND_DC12/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SND DC24
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 24 VDC 25.6 mA Coil resistance 1113 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SND_DC24/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SN AC100/(110)
... A (Inductive load (L/R = 7 ms)) Max. contact voltage 440 VAC 125 VDC Max. contact current AC: 10 A DC: 10 A Maximum switching power 2500 VA (Resistive load) 1875 VA (Inductive load (cosφ = 0.4)) 300 W...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SN_AC100_(110)/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SN AC200/(220)
... A (Inductive load (L/R = 7 ms)) Max. contact voltage 440 VAC 125 VDC Max. contact current AC: 10 A DC: 10 A Maximum switching power 2500 VA (Resistive load) 1875 VA (Inductive load (cosφ = 0.4)) 300 W...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SN_AC200_(220)/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SN DC100
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 100 VDC 9.2 mA Coil resistance 19096 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SN_DC100/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SN DC12
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 12 VDC 47.2 mA Coil resistance 278 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SN_DC12/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-SN DC24
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 24 VDC 25.6 mA Coil resistance 1113 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-SN_DC24/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-S AC100/(110)
... A (Inductive load (L/R = 7 ms)) Max. contact voltage 440 VAC 125 VDC Max. contact current AC: 10 A DC: 10 A Maximum switching power 2500 VA (Resistive load) 1875 VA (Inductive load (cosφ = 0.4)) 300 W...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-S_AC100_(110)/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-S AC200/(220)
... A (Inductive load (L/R = 7 ms)) Max. contact voltage 440 VAC 125 VDC Max. contact current AC: 10 A DC: 10 A Maximum switching power 2500 VA (Resistive load) 1875 VA (Inductive load (cosφ = 0.4)) 300 W...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-S_AC200_(220)/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-S DC12
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 12 VDC 43.2 mA Coil resistance 278 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-S_DC12/en/pdf/

商品情報
PDFミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-1-S DC24
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 24 VDC 21.6 mA Coil resistance 1113 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-S_DC24/en/pdf/

商品情報
PDFPower relay G2R-1-T DC5
... mA Rated voltage 5 VDC Classification Standard type;Single stable Coil resistance 47 Ω Operate voltage (Set voltage) 70% max. Release voltage (Reset voltage) 15% min. Maximum voltage 110% (23 ℃) Single stable Approx. 0.53 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G2R-1-T_DC5/en/pdf/

商品情報
PDFターミナルリレー G6D-4B DC12
...Contact rated load 250 VAC 3 A (Resistive load) 30 VDC 3 A (Resistive load) Max. contact voltage 250 VAC 30 VDC Max. contact current 3 A (Resistive load) Max. switching capacity 750 VA (Resistive load) 90 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G6D-4B_DC12/en/pdf/

商品情報
PDFターミナルリレー G6D-4B DC24
...Contact rated load 250 VAC 3 A (Resistive load) 30 VDC 3 A (Resistive load) Max. contact voltage 250 VAC 30 VDC Max. contact current 3 A (Resistive load) Max. switching capacity 750 VA (Resistive load) 90 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/G6D-4B_DC24/en/pdf/

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。