全 53645 件が検索されました。(9421 - 9440件を表示)
- カタログ
...RFタグホルダ *プラスチックコンテナなどに超音波溶着できます。 耐環境ラミネートタグ 86×54×2.5mm∼ 72×32×2mm 形4S2VR-V720-D13P0□S/ST 金属取りつけタグ 86×54×2.3mm∼ 72×32×2.3mm 形4S2VR-V720-D13P0□STM□ 耐環境ラミネートタグ用/ 金属取りつけタグ用 注1. ●形V680シリーズの1kバイトメモリ...
- カタログ
...ル別売) ●アンテナケーブル形4S2VR-V720-A40 * ●耐環境ラミネートタグ(薄型タイプ) 形4S2VR-V720-D13P01ST /セル生産対応シリーズ S C M 形4S2VR-V720-D13P02ST 形4S2VR-V720-D13P06ST ●ラミネートタグ形4S2VR-V720-D13P30 ●PETカード 形4S2VR-V720-D13P40 *耐環境ラミネートタグ(薄型タイプ) には、 金属取りつけタイプ...
- カタログ
...61F-GP-N@ ■ Connections Automatic Water Supply and Drainage Control Compact, Plug-in Type 61F-GP-N Dimensions: page 14 Automatic Water Supply Control Automatic Drainage Control Connections Connections 61F-GP-N Commercial Voltage R ...
- カタログ
...び排水の自動運転 外形寸法図 10ページ給水の自動運転 排水の自動運転 接 続 接 続形61F-GP-N 電源 AC200V R S T 8 7 6 5 U MCCB 0V 4 24V 制御回路 形61F-GP-N 電源 AC200V R S T 8 6 U MCCB 0V U 8V 200V 7 コンタクタ 制御回路 U 8V U 11 4 24V 200V U 3 10 5 1 9 3...
- カタログ
... 55°C Ambient operating humidity 25% to 85% Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength (See note.) 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute Power consumption 2 W max. Response time Operating: 1.5 ...
- カタログ
... to change without notice. 5 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...
- カタログ
... terminals top and bottom 61F-☐N Compact Controller Downsizing panels 61F-LS (Only automatic supply and discharge are possible.) 4. Select the Electrode Holder and Electrodes for the water tank. Water Quality Applications for clean water and tap water PS-□...
- カタログ
...で使用 省 配 線・ 2 線 式 形61F-□□R 4 水 水槽の電極保持器・電極棒を選びます質 浄水、 水道水での使用 形PS-□S 取りつけ強度が要求される場合 形BF-□ 形PS-□SR (2線式) 形BF-□R (2線式) 電極棒上・下水道水等用形F03-01 SUS304 電極棒形F03-60 SUS304 電極棒セット電極...
- カタログ
...線式 水槽の電極を2線で使用形61F-□□R 4. 水槽の電極保持器・電極棒を選びます 水質浄水、水道水での使用形PS-□S 形PS-□SR (2線式) 電極棒取付強度が要求される場合形BF-□ 形BF-□(2線式) 汚水など固有抵抗の低い液体形BF-1 酸性薬液など腐食性...
- カタログ
...たり、電極回路に異常なサージやノイズがのって動作に異常をきたすことがあります。 図2 位相を合わせる T S R 形61F S0 S2 形61F S0 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp S2 1...
- カタログ
...た場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」 (3ページ)をご覧ください。 ① ② ③ ④ ⑤ 形A 3 S J - 9 0 A 1 - 24S R ①操作部形状記号 J A 形状長方形正方形 ②スイッチ部仕様一般負荷用記号 A B C D 動作機能モーメンタリ 1c オルタ...
- カタログ
...カ 形AB □ □ □ □ 形EB □ □ □ □ □ ① ② ③ ④ ブレーカソリッドステート・リレー/ 電力調整器 テクニカルガイド ① ② ③ ④ ⑤ ①タイプ E :経済形 S :標準形 ③極数 2b :2極(30∼800AF) 3b :3極(30∼800AF) ①タイプ E :経済形 ...
- カタログ
...形ABS3□FB 形ABS5□FB 形ABS10□FB ――― 電圧トリップ装置(形ST)接続方法接地相の反対側 接地相が無い場合Relayを入れる S/W 電源 ST 電源 ST リレー 内部付属装置一覧表右側(T相用) 左側(R相用) 本体ハンドル 一般リレー 補助接点(AX) 、 警報接点(AL)、 電圧トリップ...
- カタログ
...単にできます。 ¡形B71Aリンクターミナルを使用により、形B7Aに一括伝送可能。 省配線用関連機器 / 省工数機器 ¡CompoBus/Sと通信接続可能な形SRT1-B1T1タイプ発売。 ■種類/標準価格(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください) 種類 形状 形式 *最小...
- カタログ
...ON (残留電圧4V以下) OFF : センサ出力OFF ・近接センサ形E2E-X□E ・光電センサ形E3S 形B7A-T6A1 形B7A-T6A6 形B7AS-T3BS 形B7A/S-T6B1 形B7A/S-T6B6 形B7AM-6BS 形B7AM-8B11 形B7AM-8B31 形B7AM-8B16 形B7AM-8B36 近接センサ(直流2線タイプ) ON : センサ出力ON (残留電圧4V以下) OFF : センサ出力OFF (漏れ電流...
- カタログ
...100 MΩ min. (at 500 VDC) between each lead wire and external parts Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between each lead wire and external parts Noise immunity Noise level: ±1.5 kV, pulse width: 100 ns/1 µ...
- カタログ
...採用により、プログラムの長さに関係なくリアルタイム処理ができます。 周辺ツール命令語 P L C 計装 S Y S M A C C 1 0 0 0 H F ■一般仕様 ■外形寸法 ラダーチャート式プログラマブルコントローラに準ずる。 ラダーチャート式プロ...
- カタログ
...分の制御が可能です。 インバータ RFID ●簡単な操作で実行可能 加減速カーブは、台形以外に、機械の振動を抑えるS字カーブも搭載しました。 例えば、ラダープログラムからプログラムを実行させたい場合、 SYSMACとのインターフェースを用いて...
- カタログ
... 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は IT・ソフトコンポ商品群 S Y S M A C C S 1 G H C S 1 D 共通 接続ケーブル 仕様 プログラマブルターミナル / ・ 商品名称 無線機器 ― ●周辺ツールデータ...
- カタログ
...ーブル ・2ループの加熱・冷却制御が可能(PID制御機能またはON/OFF 制御) ・温度センサは直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、 B、N、L、U)または白金測温抵抗体(Jpt100、Pt100) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能(冷却側はすべてオープンコレクタ出...