全 117 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
...ン あらゆる材質の測定が可能 検出方式 特長 形式 形ZP-L 光電センサ並のコンパクトサイズ 形ZX1 形ZX-L-N (形ZX-LD) 外観 拡散反射タイプ 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 800 600 400 200 100 80 60 40 20 10 8 6 4 2 検出距離 (測定範囲) 分解能リニアリティ測定...
- カタログ
.... ZX-EM07MT 55 mm Dispose of the product using standard procedures for industrial waste. ZX-EV04T 16 × 32 mm 4.8 mm ZX-EM02HT 18 mm 9 mm ■ Other Precautions These Sensors are not compatible with the ZX-L...
- カタログ
... ultrasonic cleaning equipment, high-frequency generators, transceivers, mobile phones, and inverters, may result in malfunction. Other Precautions Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product. Dispose of the product using standard procedures for industrial waste. These Sensors are not compatible with the ...
- マニュアル
... external device. ■ Applicable standards • EN61326-1 • Electromagnetic environment: Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) • There may be cases that current output or voltage output fluctuate within ±3 times of resolution when a sensor is experienced electromagnetic interference. ■ Others • The ...
- マニュアル
...します。 2 RUN T FUN モード切替スイッチが「FUNモード」に切替わっていることを確認する 幅 ( 形ZX-Eは3へ ) ( 形ZX-Lは5へ ) 㪣㪛㩷㪦㪥 特殊スケーリング 付録 3 メインデジタルに[SPCL]を表示させる 4 サブデジタルに[SET]を表示させて、ENTキーを押...
- マニュアル
...押して、RUN モードに切り替える。 目次 3秒長押し はじめに 表示値とアナログ出力値の関係を自由に設定(旧ZX-L-N モニタフォーカス機能相当) ・ 表示値に対するアナログ出力値を任意に設定するためには、アナログ出力を選択した後にス...
- マニュアル
...EN/IEC 61326-1 Table 2) ・ 電磁妨害を受けている間、 電圧 ・ 電流出力は分解能の±3%以内で変動する場合があ り ます。 ■ その他・ 形ZX-Lシ リ ーズ (レ ーザ タ イ プ)、 形ZX-Wシ リ ーズ (マ イ ク ロ波 タ イ プ)、 形ZX-Tシリ ーズ (高精度接触式 タ イ プ) を接続 し ないで く だ さ ...
- マニュアル
...(EN/IEC 61326-1 Table 2) ・ 電磁妨害を受けてい る間、 電圧 ・ 電流出力は分解能の± 3% 以内で変動する場合があり ます。 ■ その他・ 形ZX-Lシ リ ーズ (レーザ タ イ プ)、 形ZX-Eシ リ ーズ ( リ ニア近接 タ イ プ) 形ZX-Wシリ ーズ (マ イ ク ロ波 タ イ プ) を接続 し ないで く だ さ ...
- マニュアル
... this FB to be completed (i.e., from EN turning ON until the OK or NG Flag turns ON). A Smart Sensor is connected 1:1 to serial port 1 on a Serial Communications Board (SCB). When bit A turns ON, the Smart Sensor is initialized. ...
- マニュアル
... Reflective Sensor Heads...............................................22 Procedures for Through-beam Sensor Heads .......................................24 Outline of Functions .............................................................................26 SECTION 3 Descriptions of Functions......................... 29 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 ...
- マニュアル
... external device. ■ Applicable standards • EN61326-1 • Electromagnetic environment: Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) • There may be cases that current output or voltage output fluctuate within ±3 times of resolution when a sensor is experienced electromagnetic interference. ■ Others • The ...
- マニュアル
...Hold down for 3 seconds Explanation of Selection Menu Description of Operation Hold down the button for three seconds to switch to the RUN mode. Freely specifying the relationship between display values and analog output values (equivalent to the former ...
- マニュアル
...、産業廃棄物として処理してください。 ・センサヘッドとアンプユニットは、指定の組み合わせでご使用ください。 「形 ZX-L□ □シリーズ スマートセンサ(レーザタイプ)」、 「形 ZX-T シリーズ スマートセンサ(接触式タイプ)」、「形 ZX-W□□シリーズ スマートセ...
- マニュアル
... the Sensor may be damaged. (3) Others ・Do not attempt to disassemble, repair, or modify the Smart Sensor. ・When disposing of the Smart Sensor, treat it as industrial waste. ・The ZX-E series Smart Sensors (Inductive Displacement Type), ZX-T--series Smart Sensors (Contact Displacement Type), ...
- マニュアル
...ンプユニット部 (形ZX-TDA□□) と接続してご使用ください。 下記の形式のアンプユニット部とは接続できません。 形ZX-L□□シリーズスマートセンサ (レーザタイプ) 形ZX-E□□シリーズスマートセンサ (リニア近接タイプ) 2. センサ部の取扱いについて・...
- カタログ
...さい) +設定用 CD-ROM (アプリケーションモニタ) 以下のスマートセンサシリーズに適合しますレーザータイプ / 形 ZX-L-N、形 ZX-Lシリーズ リニア近接タイプ / 形 ZX-Eシリーズ 高精度接触式タイプ / 形 ZX-Tシリーズ 定格 / 性能項目 微小段差検出用...
- マニュアル
...します。 2 RUN T FUN モード切替スイッチが「FUNモード」に切替わっていることを確認する 幅 ( 形ZX-Eは3へ ) ( 形ZX-Lは5へ ) 㪣㪛㩷㪦㪥 特殊スケーリング 付録 3 メインデジタルに[SPCL]を表示させる 4 サブデジタルに[SET]を表示させて、ENTキーを押...
- マニュアル
... Reflective Sensor Heads...............................................22 Procedures for Through-beam Sensor Heads .......................................24 Outline of Functions .............................................................................26 SECTION 3 Descriptions of Functions......................... 29 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 ...
...離バリエーション 特長 形式 形ZX2 あらゆる材質の測定が可能光電センサ並のコンパクトサイズ 形ZX1 形ZX-L-N(形ZX-LD) 外観 拡散反射 8,000 6,000 4,000 2,000 1,000 800 600 400 100±35mm 200 100 80 50±10mm 60 40 20 10 8 6 4 2 検出距離 (測定範囲) 分解能リニアリテ...
...により、物体の移動量(変位量)を算出しています。 センサの種類 対象物 該当する機種 光沢の少ないもの ZS、ZX2、ZX-L-N、ZG2 透明体 ZS、ZG2 鏡面体、鏡面に近いもの ZS、ZX-L-N、ZG2 拡散反射レーザ式正反射近接式(磁気) 金属 ZX-E 接触式 任意 ZX-T 1-1 距離...