全 41926 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • 商品情報

    ...囲気 腐食性ガスがないこと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・ 切削油などがかからないこと 耐久振動 加速度5.9m/s 2 (0.6G)以下 10~60Hz 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z 方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG 間 0.5MΩ以上(DC500V メガ) 耐...

  • 商品情報

    ...端子一括⇔DINレール AC500V 1min. 停止検知入力一括⇔DINレール AC2,200V 1min. 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 保護構造 端子台部:IP20、製品本体:...

  • 商品情報

    ...%RH以下(結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10~60Hz 複振幅 0.1mmまたは加速度5.88m/s 2 以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z方向 各2回 絶縁抵抗 電源端子・動力端...

  • 商品情報

    ...存時各:35~85%RH(ただし、結露しないこと) 保護構造(※6) IP66(IEC60529) IP67(IEC60529) 振動(耐久) 10 ~150Hz(片振幅0.35mm) X、Y、Z方向 80min 衝撃(耐久) 150m/s 2  6方向、各3回(上下・左右・前後) 材質 ケース:アルミダイキャスト、前面カバー:ガラス、コード被覆部:耐熱塩化ビニール、 コネク...

  • 商品情報

    ...電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz片振幅0.75mm3方向各2h 誤動作*4 10~55Hz片振幅0.5mm3方向各10分 衝撃 耐久 300m/s 2 3軸各方向各3回 誤動作*4 200m/s 2 3軸各方向各3回 質量 約300g(形H8PS本体) *1. ただし256分割/回転のエンコーダ使用時、カム...

  • 商品情報

    ... [電源端子]と[ケース]間 100MΩ以上 DC 500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において) 耐久振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2 、 X、Y、Z各方向10回掃引 (1オクターブ/min) 5~9Hz 片振幅 3.5mm、9~ 150Hz 加速度 9.8 m/...

  • 商品情報

    ...こと) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min *3 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50(保護カバー装着時) IEC規格 IP66 (保護カバー装着時) 接続方式 コード引き出し(標準コード...

  • 商品情報

    ... 3台 自由割付時 16台 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s 2  X、 Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...

  • 商品情報

    ...:300mA、V2:200mA) G9SP-N20S:500mA(V1:400mA、V2:100mA) 絶縁構造 ClassⅢ(SELV) 過電圧カテゴリ Ⅱ 耐ノイズ性 IEC61131-2準拠 耐振動 5~8.4Hz:3.5 mm、8.4~150Hz:9.8m/s 2 耐衝撃 147m/s 2 :11ms 取り付け方法 DINレール取り付け(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取り付け 使用周囲温度 0~+55℃ 使用周囲湿度 ...

  • 商品情報

    ... : 0.6℃/Ω以下(10Ω以下) *3 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,800V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 振動 誤動作 10~55Hz 20m/s 2 3軸方向 10min 耐久 10~55Hz 20m/s 2 3軸方向 2h 衝撃 誤動作 200m/...

  • 商品情報

    ...露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃(耐久) 150m/s 2  6方向(上下・左右・前後)各3回 保護構造 IEC60529規格 IP20(SDカードカバー、コネクタキャップまたはハーネスを 取りつけた場合) 質...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2   X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2   X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃(耐久) 150m/s 2  6方向(上下・左右・前後)各3回 保護構造 IEC60529規格 IP67(ただし、偏光フィルタアタッチメント装着時および コネクタキャップ取...

  • 商品情報

    ...囲湿度 20~90%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -25 ~ +70℃、20 ~ 90%RH(結露・氷結なきこと) 振動(耐久)*3 10 ~ 150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s 2 XYZ各方向 8min 10回 衝撃(耐久)*3 150m/s 2 6方向各3回(上下、左右、前後) 保護構造 IP20 取付方法 取付プレート・取付マグネット・ネ...

  • 商品情報

    ... IN表示灯(緑)、L/A OUT表示灯(緑)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、 SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) 振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向 1.5h 衝撃(耐久) 150m/...

  • 商品情報

    ...) 使用周囲湿度 0~95%RH(保存湿度0~95%RH) 耐振動 *11 10 ~55Hz、片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *11 150 m/s 2  6方向 各3回にて異常のないこと 信頼性 MTBF *12 13.5万時間以上 期待寿命 *13 10年以上 構造 質量 650g以下 850g以下 冷却ファ...

  • 商品情報

    ...電圧 入出力間 DC2,200V 出力異極間 AC1,500V 絶縁抵抗 100MΩ以上 耐振動 *7 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 耐衝撃 *7 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 保護構造 IP20 質量 約150g 約180g *1. 負荷...

  • 商品情報

    ...℃/10~90%RH(無結露) 保管周囲温度/湿度 -20~+55℃/10~90%RH(無結露) 耐振動 JIS C 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2  X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/...

  • 商品情報

    ...氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下(保存湿度95%RH以下) 耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回 信頼性 MTBF *11 13.5万時間以上 期待寿命 *12 10年以上 構造 質量 250g以下 250g以下 400g以下 冷却ファン 無 保護構造 IP20、...