全 93 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...書を読み、内容を理解した上で使用してください。 ・接続可能な電力量センサ/モニタは、形KM20-B40-FLK、形KM50-C、 形KM50-E、 形KM100、 形KM-N1-FLK、 形KM-N2-FLK、 形KM-N3-FLKです。 ただし形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKを直接接続するには別途、専用接続ケーブル 形ZN9-KMC30-N ...

  • マニュアル

    ... damage the product. 4. Operation When using the product, also read KM series power sensor/monitor instruction sheets for necessary information relevant to the product. • The Power Sensors/Monitors that can be connected to the product are KM20-B40-FLK, KM50-C, KM50-E, ...

  • 商品情報

    ...WZ-MLAN01+WZ-SRS01 are necessary for a radio connection. KM-N1/-N2/N3 Yes *1 Yes WZ-S □□□□□ No Yes ZN-DCC11 * WZ series is necessary for a radio ZN-KMX21 is necessary for a LAN 1 KM100 ZN-CTC11 * Memo No Yes (Measured data only) ZN-KMX21 is necessary for a connection. WZ-MLAN01 is necessary for a connection. Clamp Logger Utility (free software) is necessary to output the CSV file of measured data. * 1. Station Utility performs logging only. Devices cannot be set. B-191200A 4...

  • 商品情報

    ...D6FZ-FGX21 × ○ × ○ 〇※1 ○ KM-N1/-N2/N3 〇※1 ○ WZ-S□□□□□ × ○ 形式 ZN-PD□□-S ZN-THX11-S D6FZ-FGS1000, D6FZ-FGT□00 KM20-B20 KM50-□ KM100 ZN-CTC11, ZN-DCC11 × ○ (測定データのみ) 備考無線接続には WZ シリーズが必要です。 接続には D6FZ-FGX21 が必要です。 LAN 接続には、ZN-KMX21、無線接続には、 WZ-MLAN01+WZ-SRS01 が必要です。 接続には、ZN-KMX21 が...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...品 推奨代替品 備考 原単位管理システム収集ユニット 4S2PE-SV01 2006年3月 生産終了 生産終了案内 電力量モニタ KM100-T-FLK 2020年3月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 電力量モニタ KM100-TM-FLK 2020年3月 推奨代替品の一部形式仕様は生産終了 原...

  • カタログ

    ...汎用5A CT入力 02 クランプ型専用CT入力 CT入力形態 省エネ支援機器 ① ②種別記号 シリーズ ③機能・制約 KM100 記号 機能・制約 サーバソフトウェア 01 データ収集&閲覧機能 無制限 CL クライアントソフトウェア 91 タグ数制限(10タグ) CT クランプ型専用...

  • カタログ

    ...アナログ 温度 KM20-B40 形KM20-B40-FLK ○ KM50-C 形KM50-C1-FLK ○ ○ ○ *1 KM50-E 形KM50-E1-FLK ○ ○ ○ *1 ○ *2 ○ *2 KM100 K3GN 形KM100-T-FLK メモリカード機能なし 形KM100-TM-FLK メモリカード機能あり 形K3GN-□□□-FLK ①②③ ①パルス入力仕様 N NPN入力 P PNP入力 ○ ②アナログ入力仕様 D DC電圧/電流入力 L 微小電圧 ○ ○ ③出力仕...

  • カタログ

    ...内固定型 (貫通タイプ) 5A/50A 4,450 注. 変流器(CT)にはCT接続用ケーブルは付属されておりません。 *形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。 ■変流器 (CT) 用ケーブル形式 ◎形KM20-CTF-CB3 仕様 標準価格(¥) 3mケーブル 1,400 注. CT接続ケーブルは弊社指定のものを...

  • カタログ

    ...形KM20-CTF-600A 600A 定格二次側電流 取付 標準価格(¥) 4,450 専用出力 分割型 5,050 6,300 8,250 *形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。 分割型変流器(CT)用ケーブル形式 ◎形KM20-CTF-CB3 仕様 標準価格(¥) 3mケーブル 1,400 注. CT接続ケーブルは弊社指定のものをご使...

  • カタログ

    ...か? A1 形KM20シリーズは有効電力量の測定用で、無効電力量の測定はできません。 Q2 形KM20小型電力用センサと形KM100電力量モニタとの違いを教えてください。 A2 形KM20 使用電力量をパルスで出力します。 電力量を知るためにはこのパルスをカ...

  • カタログ

    ...ンガイド 可搬タイプ (ZN-CTX21のみ) 可搬タイプ 簡易電力ロガー クランプ電力ロガー DCクランプロガー 形KM100 形ZN-CTX21 形ZN-CTC11 形ZN-DCC11 簡単ロギングタイプ 場所を問わず、 簡単・高機能に電力チェック とにかく簡単に電力チェック 直流電流も簡単...

  • マニュアル

    ...い・表計算ソフトより、はるかに使い易いグラフ表示の操作性グラフ表示の操作性 EW700 RS-485通信 LAN K3GN KM50-C KM100 SDカードでデータを取り込ことも可能 ・計測データを安定収集・蓄積・計測データを安定収集・蓄積・最短1分間隔で収集・最短1分間...

  • マニュアル

    ...機種 ユニット検索後に、検索できたユニットの機種が表示されます。 形 KM1、形 KE1 以外に (01~99 行) 形 KM50-C/E、形 KM20、形 KM100 が接続されていれば、該当する機種が表示されます。 注. 形 KM50-C/E、形 KM20、形 ...

  • マニュアル

    ...は、以下のセンサ機器が接続できます。 シリーズ名 形式 備考 KM20-B40 KM20-B40-FLK KM50-C KM50-C1-FLK KM50-E KM50-E1-FLK KM100 KM100-T-FLK メモリカード機能なし KM100-TM-FLK メモリカード機能あり ①パルス入力仕様 N NPN 入力 P PNP 入力 ②アナログ入力仕様 D DC 電圧/電流入力 L 微...

  • マニュアル

    ...は、以下のセンサ機器が接続できます。 シリーズ名 形式 備考 KM20-B40 KM20-B40-FLK KM50-C KM50-C1-FLK KM50-E KM50-E1-FLK KM100 KM100-T-FLK メモリカード機能なし KM100-TM-FLK メモリカード機能あり ①パルス入力仕様 N NPN 入力 P PNP 入力 ②アナログ入力仕様 D DC 電圧/電流入力 L 微...

  • マニュアル

    ...測データを保存します。 EW700-P40L では以下の電力センサに対応しています。 形 KM20、形 KM100、形 KM50-C、形 KM50-E、形 KM1 電流センサ(CT) 電力センサに接続することで、電力センサの電力計測を可能にします。 各電力センサのマ...

  • マニュアル

    ... 読出開始 要素数コード 種別アドレス 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 A“ 補足定格一次側電流について、 形 KM100 とコマンド(アドレス) が同じですが、形 KM100 では CT 比(倍率)の値を読出/書込するのに対して、形 KM20-B40 では定格一次側電流値の読...

  • ...式項目 形ZN-CTXシリーズ 商品名称 形ZN-DCCシリーズ 形ZN-CTX 形ZN-CTCシリーズ可搬タイプ形ZN-CTC11 形ZN-DCC11 形KM100シリーズ単回路汎用タイプ形KM100-T□-FLK 簡易電力ロガー クランプ電力ロガー DCクランプロガー 電力量モニタ ・直流電力値を簡単計測...

  • ...ト電力量モニタ ・各 種計測値を CF カードにロギング可能。 小型電力量モニタ 海外規格対応 表示なし KM50-E/-C KM100 ・各種計測値を本体にロギング保存・エネルギー仕分け(-E) ・流量計などからの パルス入力も可能 1台で複数回路 表示あり インパ...

  • 商品情報

    ...-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM-N2-FLK、KM-N3-FLKで使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM20、KM100で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。KM50-C1-FLK、KM50-E1-FLK で使用するCTと接続ケーブルを教えてください。?...