全 97 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...K5L K5M-FA K5P-8 K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...-PM C-1924 K8AB-PW C-1932 K8AB-TH C-238 K8AB-VS C-1911 K8AB-VW C-1916 K8AC-CT□ 後-46 N K2CA-D C-1907、1978 K8AC-H C-1976 KE1 C-1868 KM1 1740 1770、1782 1892 L LG2 C-2014 LY C-1068 M M16 C-1414 M16-□ C-1418、1420 M165-□ C-1416 M22 C-1466 M2BJ C-1425 M2C C-1357 M2C□-□ C-1358、1361 M2D C-1341 M2D□-□ C-1343 M2K C-1533 M2K□-□ C-1506 C-1509、1510、1513、1514 M2S M2S□-□ OTG-CN□ C-1559 C-1561、1564、1565、...

  • 商品情報

    ...お問合せください。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形KM50-C ○ ○ 対象外 形KM50-E 形KE1 形KM1 形KM-D1 形KM-N1 形KM-N2 形KM-N3 形KM-PMBN-EIP 注. 適合レベル等の詳細については、「EU適合宣言書」を発行しておりますので、弊社営業...

  • 商品情報

    ...形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 形KM50-E1-FLK 100-240V AC UL61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 E515566 PICQ2/PICQ8 Recognized 形KM50-C1-FLK 形KE1/KM1 100-240V AC UL61010-1 UL61010-2-30 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 E515566 PICQ2/PICQ8 Recognized 形KM-N2-FLK 100-277V AC UL61010-1 UL61010-2-30 E515566 PICQ2/PICQ8 Recognized 形KM-N3-FLK 100-240V AC UL61010-1 UL61010-2-30 E515566 PICQ2/PICQ8 Recognized 形...

  • 商品情報

    ...ださい。 DeviceNetコンフィグレータ バージョンアップ(V2.45) ■ 更新情報 2013/02/12 スマート計測監視機器 DeviceNet通信ユニット(形KE1-DRT-FLK)を追加しました。 過去の更新情報 ■ キーワードからEDSファイルを検索 オムロンコンフィグレータソフト、DeviceNetコンフィグ...

  • 商品情報

    ...。 2018/08/20 DRT2シリーズ EDSファイルのdefault値未記載項目への追記反映 2013/02/12 スマート計測監視機器 DeviceNet通信ユニット(形KE1-DRT-FLK)を追加しました。 2013/02/04 多機能型小型インバータ MX2シリーズ V1タイプ DeviceNet通信ユニット(形3G3AX-MX2-DRT-V1)を追加しまし...

  • ...保護機器一覧要素 品名 電力漏電瞬低スマート過・不足電流計測監視機器過・不足電圧欠相逆相 外観 形式 形KE1 形K8DT ・過・不足電流検出・過・不足電圧検出・三相交流の過・不足電圧検出・逆相検出・欠相検出 高さ:96mm 過電流過・不足電流過・不足電圧逆相...

  • 商品情報

    ...。 2018/08/20 DRT2シリーズ EDSファイルのdefault値未記載項目への追記反映 2013/02/12 スマート計測監視機器 DeviceNet通信ユニット(形KE1-DRT-FLK)を追加しました。 2013/02/04 多機能型小型インバータ MX2シリーズ V1タイプ DeviceNet通信ユニット(形3G3AX-MX2-DRT-V1)を追加しまし...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...電力量モニタ 多回路タイプ 単体多回路タイプ 小型電力量モニタ 電力量モニタ 形KM50-E/-C 形KM20 形KM100 形KE1 形KM1 形KM-N1 常時計測用に正確かつスマートに計測 使いやすいシンプル機能で、 多数計測や初期導入に最適 メモリカードで簡単ロ...

  • マニュアル

    ... KM50-C1-FLK 形 KM50-E1-FLK スマート電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM1-PMU1A-FLK 多回路タイプ形 KM1-PMU2A-FLK 形 KM1-EMU8A-FLK 形 KE1-CTD8E 小型電力量センサスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM20-B40-FLK 電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM100-T-FLK AC100-240 形 KM100-TM-FLK AC100-240 形 KM-N2-FLK...

  • マニュアル

    ...量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-FLK 電力 2 系統計測ユニット KM1-EMU8A-FLK パルス/温度入力ユニット KE1-CTD8E CT 増設ユニット K3GN-□□□-FLK 小型デジタルパネルメータ K3HB-□□□-FLK3 デジタルパネルメータ E5□C(*3) 温度調節器 ― ― ZN-PD□□-S□ エアパーティクルセンサ...

  • マニュアル

    ...量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-FLK 電力2系統計測ユニット KM1-EMU8A-FLK パルス/温度入力ユニット KE1-CTD8E CT 増設ユニット 電力ロガー ZN-CTX21 簡易電力ロガー 環境センサ ZN-PD03-S エアパーティクルセンサ ZN-PD50-S エアパーティクルセンサ ZN-...

  • マニュアル

    ...量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-FLK 電力2系統計測ユニット KM1-EMU8A-FLK パルス/温度入力ユニット KE1-CTD8E CT 増設ユニット ZN-CTX21 簡易電力ロガー ZN-PD03-S エアパーティクルセンサ ZN-PD50-S エアパーティクルセンサ ZN-THX21-S 温湿度ステーショ...

  • マニュアル

    ...。 また、上位機器としてパソコンを接続し、定期的に計測データを転送することもできます。 * 形 KM-N1-FLK、形 KM50-C1-FLK、形 KE1-PGR1C-FLK、形 KE1-ZCT8E 対象となる読者の方々 本マニュアルは次の方を対象に記述しています。 1) 電気の知識(電気工事士あるいは...

  • マニュアル

    ...タを転送することもできます。 接続可能下位機器: 形KM-N1-FLK(多回路電力量モニタ)、形KM50-C1-FLK(単回路電力量モニタ)、形KE1-PGR1C-FLK(電力/漏電監視ユニット)、 形KE1-ZCT8E(ZCT増設ユニット) 負荷 L K B L K P3 負荷 回路C 負荷 負荷 L KM-D1 CT3/4 K CT4 L 回路C 負...

  • マニュアル

    ...定値の意味は以下のとおりです。 本ソフトウェアでは、 「KM-N1」が対象となります。 KM-N1:形 KM-N1-FLK KM50-C:形 KM50-C1-FLK KE1-PG:形 KE1-PGR1C-FLK KE1-ZC:形 KE1-ZCT8E ・機器情報リロード([RELOAD])を実行すると、接続機器の情報を変更前に戻します。 設定項目接続機器(00~15) 機器情...

  • マニュアル

    ...-FLK Smart Power Monitor KM100-T□-FLK(*2) Power Monitor KM50-□-FLK(*6) Smart Power Monitor KM1-PMU1A-FLK Power Measurement Unit KM1-PMU2A-FLK Dual Power System Measurement Unit KM1-EMU8A-FLK Pulse/Temperature Input Unit ...

  • マニュアル

    ...-T□-FLK Smart Power Monitor KM50-E1-FLK Smart Power Monitor KM50-C1-FLK Smart Power Monitor KM1-PMU1A-FLK Power Measurement Unit KM1-PMU2A-FLK Dual Power System Measurement Unit KM1-EMU8A-FLK Pulse/Temperature Input Unit ...

  • マニュアル

    ...-FLK Smart Power Monitor KM50-E1-FLK Smart Power Monitor KM50-C1-FLK Smart Power Monitor KM1-PMU1A-FLK Power Measurement Unit KM1-PMU2A-FLK Dual Power System Measurement Unit KM1-EMU8A-FLK Pulse/Temperature Input Unit ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... KM20-CTB-5A/50A 2026年3月 生産終了 生産終了案内 KM20-CTF-50A 現行商品 KM20-CTF-5A 現行商品 スマート計測監視機器 形KE1シリーズ用変流器 KM20-CTF-100AU 2017年3月 生産終了 生産終了案内 KM20-CTF-100A 現行商品 スマート計測監視機器 形...